Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Water Heater

Scaldabagno

icon_boiler

I boiler di acqua calda sanitaria sono sostanzialmente suddivisi in tipi a gas, elettrici e solari. Inoltre, molti produttori offrono ora scaldabagni che utilizzano una pompa di calore elettrica chiamato EcoCute. Un sistema di pompa di calore elettrico utilizza il calore estratto dall'aria per riscaldare l'acqua. Aiuta a risparmiare sul consumo di elettricità sfruttando il consumo di energia di notte. Questo a sua volta aiuta a equilibrare tra giorno e notte l'energia elettrica richieste alle centrali elettriche. L'acqua calda viene fatta circolare ai bagni, neii sistemi di riscaldamento a pavimento e così via. La temperatura dell'acqua viene regolata ad una temperatura specificata tramite un telecomando (comunicazione CLC) miscelando acqua calda e fredda in un miscelatore. I microcontrollori vengono impiegati per controllare una unità principale e un telecomando. Un IC common line communication (CLC) è un altro componente essenziale. Inoltre, il motore della pompa utilizza un IPD (inverter singolo chip). Come per i condizionatori d'aria, una pompa di calore elettrica raccoglie il calore comprimendo ed espandendo del refrigerante. Possono anche essere impiegati microcontroller a 32 o a 8 bit con funzioni analogiche. Vengono impiegati IC o IGBT nel circuito di alimentazione per il rifasamento (PFC - Power Factor Correction), per mantenere le armoniche della corrente di ingresso al di sotto del limite IEC.

Water Heater Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Water Heater Block Diagram

Communication Interface Sensor Motor Solenoid System Control System Control Sensor Motor Solenoid Interface Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.