Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Inverter solari

L'inverter solare, noto anche come PCS (power conditioning subsystem), è collegato a più array di pannelli. Include una funzione di conversione CC-CC  e CC-CA. Ciascun inverter è collegato alla rete elettrica.

Questo è un esempio di un inverter solare (sottosistema di condizionamento di potenza (PCS)) del circuito.

Prodotti consigliati

Potenza in uscita (kW): Fino a 1,5 Fino a 3 Fino a 4,5 Fino a 6
Interruttore inverter Alta tensione
MOSFET di potenza
Ingresso 150 VCC /
Ingressi 200 VCC
TK39N60W5
TK62J60W5
TK35N65W5
TK49N65W5
TK62J60W5
TK62N60W
TK49N65W5
IGBT Ingresso 100 VCA /
Ingresso 200 VCA
GT30J341
GT50J342
GT30J341
GT50J342
Circuito di controllo MCU per Inverter
Controllo
TMPM370FYDFG, TMPM370FYFG, TMPM372FWUG
TMPM373FWDUG, TMPM374FWUG
TMPM375FSDMG,TMPM376FDDFG**, TMPM376FDFG
MCU per Tensione
Controllo amplificatore
MCU per
Comunicazione
Controllo
TMPM369FDFG, TMPM369FDXBG
TMPM368FDFG, TMPM368FDXBG
Amplificatore di tensione
Interruttore
Alta tensione
MOSFET di potenza
Uscita fino a 300 VCC / TK39N60X
TK62N60X
TK62N60X
TK100L60W
Uscita fino a 700 VCC
IGBT Uscita fino a 300 VCC GT50JR22 GT50JR22
Diodo di blocco Barriera Schottky SiC
Diodi
Uscita fino a 300 VCC /
Uscita fino a 700 VCC
TRS12N65D
TRS16N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS24N65D
MOSFET Gate Drive Optoisolatori Da 0,6 a 6,0 A
Uscita di picco
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5702
TLP352
TLP152
TLP358H

**: In fase di sviluppo

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.