Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Contatori intelligenti

icon_smart_meter

I contatori intelligenti (contatori elettrici digitali con moduli di comunicazione integrati) che sono sempre più diffusi nel mondo, devono fornire accurate letture dei consumi, essere predisposti per i diversi sistemi di comunicazione e offrire un alto livello di integrazione circuitale. Toshiba offre soluzioni totali per i contatori intelligenti che racchiudono core ARM Cortex™-M, MCU di misurazione, MCU di comunicazione e componenti discreti.

Prodotti consigliati

Click on the colored blocks to view recommended products.

Smart Meters Block Diagram

Solenoid Sensor System Control Communication Interface Interface Power Supply Power Management General-purpose



Isolamento del segnale
  • Optoisolatori
    Optoisolatori con uscita a transistor con un data rate fino ad alcuni kbps: TLP293, TLP183, TLP385
    Optoisolatori con uscita a transistor con un data rate fino ad 20 Mbps: TLP2301
    Optoisolatori con uscita a transistor con un data rate fino ad 1 Mbps: TLP2309, TLP714
    Optoisolatori con uscita a transistor con un data rate fino ad 20 Mbps: TLP2366, TLP2766

  • Per uso su pin di uscita esterni
    Fotorelè (1-form-A) TLP240J, TLP797J
Per le applicazioni di prevenzione di accessi non autorizzate
  • (monitor di apertura-chiusura porte, rilevamento magnetico contro il furto di elettricità)
    Sensori magnetici ad uscita digitale
Applications Semiconductor Recommend Device Features
For unauthorized access prevention applications
(door open-close monitors, magnetic detection for anti-electricity stealing)
Magnetic sensors TCS10SPU / TCS10SLU / TCS11SLU High sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=1.8 mT (Typ.))
Low current consumption (5.5μA (Typ.))
UFV package
TCS10NPU / TCS10NLU / TCS11NLU
TCS10DPU / TCS10DLU / TCS11DLU High sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=1.8 mT (Typ.))
SOT-23F package
TCS20DPR / TCS20DLR Standard sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=3.4 mT (Typ.))
SOT-23F package

Categorie di dispositivi correlati

Microcontroller
IC lineari general purpose
IC logici general purpose
Transistor
Diodi

* ARM, Cortex e Thumb sono marchi registrati di ARM Limited nell'Unione europea e/o in altri paesi.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.