Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Microcontroller per dispositivi informatici portatili

Dispositivi informatici portatili Touch screen Sensore di immagine CMOS Comunicazioni USB ad alta velocità Uscita audio Debug on-board Bus dati esterno Circuito per la gestione dell’alimentazione Rilevazione frequenza di oscillazione (OFD) Display LCD Funzione Clock Collegamento a scheda SD e collegamento a dispositivo SDIO

Touch screen

Sensore di immagine CMOS

Comunicazioni USB ad alta velocità

  • Dispositivo USB (ad alta velocità)
  • Dispositivo USB (full-speed)
  • Host USB (full-Speed)

Uscita audio

Debug on-board

  • DSU
  • JTAG

Bus dati esterno

  • Fino a 16 bit
  • Fino a 32 bit

Circuito per la gestione dell’alimentazione

Rilevazione frequenza di oscillazione (OFD)

Display LCD

Seguono esempi di offerte di prodotto. Per maggiori dettagli non esitate a contattarci.

TFT a colori
  • WVGA a 16 bit
  • VGA da 16 a 24 bit
  • WQVGA a 16 bit
STN a colori
  • VGA a 12 bit
  • QVGA a 8 bit
STN a scala di grigi
  • VGA
STN nonocromatico
  • VGA
  • QVGA

Funzione Clock

Collegamento a scheda SD e collegamento a dispositivo SDIO

  • SDHC (50 MHz, 32 GB)
  • Connessione seriale a singolo bit (nodalità SPI)
  • Schede di memoria SD e SDIO

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.