Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Visore per realtà virtuale

Visore per realtà virtuale

Il visore per realtà virtuale (VR-HMD) è un dispositivo per vivere un'esperienza immersiva che utilizza due display in disparità binoculare.
 

Toshiba offre il portafoglio ottimale di dispositivi a semiconduttore per visori a realtà virtuale, quali il bridge di interfaccia dell'ingresso HDMI o DP, processori applicativi per il controllo di sistema, driver LED per tracciamento dei movimenti della testa, sistemi di carica wireless, soluzioni di alimentazione e dispositivi di protezione circuiti.

Schema a blocchi

(1) Ingresso VR-HMD/HDMI tethered su PC

fig01_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS TVS LED Driver Main Processor Interface Bridge

(2) Ingresso VR-HMD/DP tethered su PC

fig02_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS Bus Switch LED Driver Main Processor Interface Bridge

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.