Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Gestione batterie

Panoramica

Toshiba fornisce i MOSFET, diodi, optoisolatori e altri dispositivi necessari per la gestione batterie.
Il catalogo di MOSFET Toshiba include dispositivi P- e N-channel con qualità e affidabilità elevate, adatti per l'uso con circuiti di protezione per batterie agli ioni di litio.
La serie U-MOSIX-H è fabbricata con il più recente processo a UMOS a bassa tensione caratterizzato da bassa perdita conduttiva e che pertanto contribuisce a prolungare la durata della batteria.
Il catalogo di optoisolatori Toshiba include fotorelè per il rilevamento di cortocircuiti a terra e optoisolatori logic-output per applicazioni di comunicazione ad alta velocità. Questi dispositivi consentono di ridurre il consumo energetico e migliorano l'affidabilità dei sistemi di gestione batterie.

Applicazioni

Unità di monitoraggio batteria

img_battery_01
Photorelay Photorelay Isolation (High-speed Photocoupler) Isolation (High-speed Photocoupler)

* Fare clic sui blocchi per visualizzare i prodotti consigliati.

Protezione di batterie agli ioni di litio

Protezione di batterie agli ioni di litio
Applicazioni
Applicazioni
  • Pacchi batteria per PC notebook
  • Pacchi batteria per elettroutensili
  • Pacchi batteria per smartphone
  • Pacchi batteria per fotocamera digitale
  • Pacchi batteria per altri dispositivi mobili

Documenti

Catalogo

Catalogo
Nome Argomento Data di rilascio
Descrive le lineup dei MOSFET 9/2017
Descrive le lineup dei MOSFET di potenza e small signal per package 3/2016

Video


Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.