Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Alimentatori lineari

Esempio di circuito

img_linear_01_e

Caratteristiche
  • Gli alimentatori lineari sono disponibili in un'ampia gamma di package da quelli general purpose SMV (SOT-25) a un package ultra-piccolo con il più piccolo fattore di forma del settore che misura 0,8 × 0,8 mm. Quelli nei package DFN4, SDFN4 e WCSP4 che sono i più ampiamente utilizzati per piccole applicazioni portatili, sono offerti con diverse correnti/tensioni nominali e funzionalità aggiuntive.
    Inoltre, la nuova serie di regolatori LDO fornisce una significativa riduzione in tensione di dropout grazie alla riduzione delle geometrie del processo.

img_linear_02_e

Esempi applicativi
  • Piccoli dispositivi portatili
  • Telefoni cellulari
  • Riporoduttori audio portatili
  • PC Notebook
  • Fotocamere digitali
  • Videocamere digitali

Componenti consigliati

Category Series Output
Current
(mA)
Output
Voltage
(V)
Features Overcurrent
Protection
Thermal
Shutdown
Automatic
Output
Discharge
Package
LDO
regulator
TCR2DGxx 200 1.2 to 3.6 Low noise
High ripple rejection ratio
WCSP4
TCR2ENxx 200 1.0 to 3.6 Standard type - SDNF4
TCR2EExx 1.0 to 5.0 - ESV
TCR2EFxx 1.0 to 5.0 - SMV
TCR2LNxx 200 0.8 to 3.6 Low power consumption - SDNF4
TCR2LExx - ESV
TCR2LFxx - SMV
TCR3DMxx 300 1.0 to 4.5 Low dropout voltage
Low inrush current
DFN4
TCR3DFxx SMV
Package
SMV SOT-25
(2.8 x 2.9)
ESV
SOT-553
(1.6 x 1.6)
DFN4
(1.0 x 1.0)
SDFN4
(0.8 x 0.8)
WCSP4
(0.79 x 0.79)
SMV SOT-25 ESV SOT-553 SDFN4 WCSP4

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.