Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Alimentazione

Progetto di riferimento di una alimentatore AC-DC server ad alta efficienza, 80Plus Platinum Class, 1,6 KW

Panoramica

Le applicazioni di alimentazione richiedono MOSFET di potenza ad alta efficienza, piccole dimensioni e affidabilità elevata. Dal rilascio del suo primo MOSFET di potenza, i MOSFET di potenza Toshiba sono stati ampiamente utilizzati in vari settori.

Per rispondere alla domanda del mercato, Toshiba ha sviluppato la nuova serie DTMOS per alta tensione, la serie U-MOS per bassa tensione, e i MOSFET fabbricati utilizzando un nuovo materiale chiamato carburo di silicio 「SiC」 che contribuiscono al risparmio energetico degli alimentatori.

Schema a blocchi per alimentatori

Alimentatori switching

Alimentatori lineari

Applicazioni

Documenti

Whitepaper

Whitepaper
Name Outline Date of issue
Describes the features of the new package and an operation analysis using simulation 9/2017

user registration

Describes the features of the DTMOSV series and the improvements from the previous series 9/2017

user registration

  • DTMOS Applications (Noise Reduction)
Describes the mechanism of noise generation and noise reduction techniques coming soon

Nota applicativa

Nota applicativa
Nome Argomento Data di rilascio
Fornisce suggerimenti e consigli basati sui risultati di simulazione, per aiutare a ridurre la temperatura del chip dei di dispositivi a semiconduttore discreti. 01/2018
La dv / dt alta tra drain e source del MOSFET può causare problemi; sono spiegate le cause di questo fenomeno e le contromisure adottabili. 12/2017
Descrive il meccanismo del fenomeno a valanga, vengono spiegate la durata e le contromisure da adottare 12/2017
descrive la procedura per ridurre la temperatura del chip di dispositivi a semiconduttore discreti. 12/2017
Descrive come calcolare la temperatura dei dispositivi a semiconduttore discreti. 12/2017
tratta il derating della temperatura dell'area operativa sicura (SOA) dei MOSFET. 12/2017
Quando viene applicato un rapido aumento della tensione tra drain e source del MOSFET, il MOSFET può presentare anomalie di funzionamento e attivarsi; vengono spiegati meccanismo e le contromisure da adottare. 12/2017
Descrive termica circuiti equivalenti, esempi di calcolo della temperatura di canale e considerazioni per il fissaggio del dissipatore di calore 2/2017
Descrive i MOSFET di potenza planari, trench e supergiunzione 11/2016
Descrive i limiti massimi assoluti, l'impedenza termica e l'area operativa sicura dei MOSFET di potenza 11/2016
Descrive le caratteristiche elettriche menzionate nelle schede tecniche 11/2016
Descrive come scegliere i MOSFET di potenza, le caratteristiche di temperatura, gli impatti di fili e oscillazioni parassite, robustezza a valanga, circuiti snubber ecc. 11/2016

Catalogo

Catalogo
Nome Argomento Data di rilascio
Descrive le lineup dei MOSFET 9/2017
Descrive le lineup dei MOSFET di potenza e small signal per package 3/2016

Progetto di riferimento

Progetto di riferimento
Nome Punti chiave Data di rilascio
Descrive l'alimentatore, i documenti del progetto di riferimento, i file elettronici che possono essere importati negli strumenti EDA e una panoramica dei dispositivi che lo compongono 10/2017

Video


Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.