Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Ambiente (WEEE e RoHS)

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Restrizioni sull'uso delle sostanze pericolose (RoHS)


La direttiva europea WEEE tratta il recupero e il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE). È entrata in vigore il 13 agosto 2005.

La direttiva europea RoHS pone restrizioni all'uso di determinate sostanze pericolose nelle nuove apparecchiature. Questa direttiva è entrata in vigore il 1° luglio 2006.

I regolamenti nazionali sono stati, o stanno venendo definiti di conseguenza.

Questo per informare che tali EEE, che vengono forniti all'interno dell''Unione Europea da Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE), sono conformi alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, dove applicabile (come per i prodotti Memory Card e USB Drive) con la direttiva per la restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS).

Gli apparecchi di misurazione come le attrezzature di laboratorio sono attualmente sono esenti dalla direttiva RoHS.  Tuttavia, in linea con la politica ambientale generale di Toshiba, ci siamo impegnati a garantire che le sostanze vietate per prodotti i elettronici non siano comunemente utilizzate neanche in queste attrezzature.  Toshiba monitora costantemente l'applicabilità delle direttive RoHS a tutte le proprie EEE e garantisce la piena conformità.

Oltre a questo, l'business principale di Toshiba Electronics Europe GmbH è fornire prodotti non finale come componenti a semiconduttore, moduli LCD TFT, magnetron e tubi medici ai produttori di EEE.

Per alcuni degli EEE dei nostri clienti le direttive WEEE e/o ROHS sono applicabili con eccezioni specifiche o sono del tutto non applicabili.

In linea con la politica ambientale generale di Toshiba, abbiamo supportato e stiamo supportado tutti i nostri clienti nella riduzione dell'uso di sostanze pericolose specifiche in linea, con i loro obblighi giuridici, in modo appropriato e in una fase precoce.  Per ulteriori informazioni di carattere ambientale, fare riferimento alla sezione ambientale del nostro sito Web aziendale.

Dichiarazione RoHS per ASIC

Tutti i nuovi design ASIC di Toshiba saranno conformi RoHS e senza saldabili senza piombo.  Per i design ASIC esistenti, contattare l'ufficio commerciale Toshiba locale per ricevere ulteriore assistenza.

Maggiori informazioni su pacchetti prodotto ASIC.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.