Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Processori per riconoscimento delle immagini: Visconti™ Family

Image Recognition Processors : Visconti™ Family

Le Serie ViscontiTM Family di processori di riconoscimento immagine elaborano le immagini provenienti dalle telecamere a bordo del veicolo e rilevano il movimento di esseri umani della testa e delle braccia, nonché di veicoli e di altri oggetti.

ADAS: Advanced Driver Assistance Systems

This image shows  Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Le Serie Viscont Family, che combinano alte prestazioni e basso consumo energetico, eseguono gli algoritmi di riconoscimento delle immagini necessari per ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Le Serie Viscont Family riconoscono in tempo reale: corsie, veicoli, pedoni di giorno e di notte, segnali stradali, ecc attorno al veicolo su cui è montato, utilizzando i dati delle immagini provenienti da uno a quattro telecamere, a supporto di svariate applicazioni avanzate di assistenza alla guida. Le possibili applicazioni includono avviso di avvicinamento alla linea di corsia, avviso di collisione frontale/posteriore, avviso di collisione pedonale frontale/posteriore, riconoscimento segnaletica stradale, e assistenza al parcheggio con visione dall'alto. 

Examples of Image Recognition Applications for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

La Serie TMPV75 è destinata all'utilizzo in sistemi che fanno uso delle tecnologie di riconoscimento nelle immagini. Tra gli esempi di applicazioni nel settore consumer citiamo i condizionatori d'aria e i sistemi di illuminazione che utilizzano la rilevazione della presenza e i movimenti umani, e giochi elettronici che utilizzano le informazioni gestuali o il motion capture. Le applicazioni nel settore industriale comprendono telecamere di sorveglianza e sistemi di sicurezza con rilevazione di presenza umana o identificazione con riconoscimento facciale. Tra le applicazioni nel settore automobilistico troviamo invece i sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che rilevano le corsie, i pedoni, i veicoli, la segnaletica, ecc.

La seguente figura mostra esempi di applicazioni per un sistema avanzato di assistenza alla guida. La Serie TMPV75 riconosce in tempo reale: corsie, veicoli, pedoni, segnali stradali, ecc attorno al veicolo su cui è montato, utilizzando i dati delle immagini provenienti da uno a quattro set di telecamere, a supporto di svariate applicazioni avanzate di assistenza alla guida. Queste applicazioni comprendono:

  • Avviso di cambio di corsia (LDW)
  • Avviso di collisione frontale/posteriore (FCW/BCW)
  • Avviso di collisione frontale con pedone (FPCW), chiamato anche visione notturna se utilizzato di notte, e avviso di collisione posteriore con pedone (BPCW)
  • Riconoscimento della segnaletica (TSR)
  • Assistenza al parcheggio con visione dall'alto (TVPA)

Serie TMPV75 sono prodotti con processori di riconoscimento delle immagini multi-core che possono eseguire più applicazioni contemporaneamente e in parallelo, ad esempio avviso di avvicinamento alla linea di corsia, avviso di collisione frontale, avviso di collisione frontale con pedone e riconoscimento della segnaletica di velocità per il sistema di monitoraggio frontale.

This figure shows an overview of advanced driver assistance systems.

Image Recognition Processors for ADAS Applications

Image Recognition Processors for Smart Community

New Products

* Visconti è un marchio di Toshiba Cooperation.

* MIPI è un marchio registrato di proprietà di MIPI Alliance.

* Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* Red Hat e Enterprise Linix sono marchi registrati di Red Hat, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

* HDMI è un marchio registrato di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e/o altri paesi.

* MediaLB and MOST sono marchi registrati di Microchip Technology Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

*ARM e Cortex sono marchi registrati di ARM Limited (o delle sue filiali) negli Stati Uniti e/o altrove.  

* I nomi di sistema di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari o organizzazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.