Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Soluzioni di storage per sistemi Infotainment automobilistici

Automotive Information & Entertainment Systems

Le vetture a guida autonoma richiedono grandi capacità di storage oltre alla capacità per i dati per la navigazione cartografici, la musica e altri dati personali.
Toshiba offre hard disk ideali per le applicazioni automotive.

Esempi di configurazione di prodotti per sistemi infotainment automobilistici

Examples for Automotive Information & Entertainment Systems

Capacity HDD
300GB
200GB
100GB

HDD Toshiba per sistemi di Infotainment automobilistici

HDD-image
  • La serie MQ01AADxxxC di Toshiba è progettata per gli ambienti e le applicazioni automotive più esigenti.
  • Il design robusto della serie MQ01AADxxxC assicura un funzionamento ottimale alle altitudini più elevate, entro un intervallo di temperature più estremo e in presenza di maggiori vibrazionali rispetto a un HDD standard per PC (serie MQ01ABDxxxV).
  • La serie MQ01AADxxxC è disponibile in diversi modelli, con capacità fino a 320 GB.

Toshiba Automotive HDDs Shock-proof Technology

Tecnologia antishock degli HDD automotive Toshiba:
Gli HDD monitorano l'accelerazione della vibrazione. Quando un'automobile viaggia su una strada sconnessa, gli HDD stimano gli effetti sulla posizione della testina di lettura/scrittura e la correggono in tempo reale.

Capacity Model Number Rotation Speed
(rpm)
Interface Operating Temperature
(℃)
Dimensions
320GB MQ01AAD032C 4,200 Serial ATA 2.6 / ATA8
3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s
-30 ~ +85 69.85mm(Width)
× 100.0mm(Length)
× 9.5mm(Height),
109g Max(Weight)
200GB MQ01AAD020C
100GB MQ01AAD010C
Per i dettagli, consultare la pagina dei prodotti HDD veicolari.
  • Definizione di capacità: Toshiba definisce un megabyte (MB) come 1.000.000 byte, un gigabyte (GB) come 1.000.000.000 byte e un terabyte (TB) come 1.000.000.000.000 byte. Il sistema operativo di un computer, tuttavia, esprime la capacità di archiviazione in termini di potenze di 2, con la seguente definizione, 1GB = 230 = 1.073.741.824 byte, indicando quindi una capacità inferiore. La capacità di archiviazione disponibile (inclusi gli esempi di diversi file media) può variare a seconda della dimensione del file, della formattazione, delle impostazioni, del software e del sistema operativo, ad esempio il sistema operativo Microsoft e/o le applicazioni software pre-installate, o i contenuti multimediali. La capacità effettiva del disco formattato può differire.

I prodotti illustrati nel presente documento sono destinati alle applicazioni infotainment automobilistiche.
Contattare il proprio rappresentante commerciale Toshiba, per verificare le applicazioni non idonee e le condizioni di test di qualità sui relativi prodotti.

Related pages

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.