Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

IC ponte Ethernet Automotive

TC9560XBG / TC9560AXBG [in fase di sviluppo] / TC9560BXBG [in fase di sviluppo]

Soluzione Ethernet AVB Bridge per applicazioni automotive.

Interfaccia di rete per il sistema di Infotainment a bordo (IVI), telematica e altri sottosistemi automobilistici.

Caratteristiche
  1. La serie TC9560 supporta gli standard quali IEEE 802.1AS e IEEE 802.1Qav, generalmente indicati come Ethernet-AVB.
    Connesso a un processore applicativo o altro host SoC, il TC9560XBG consente al dispositivo host di fornire audio, video e dati attraverso la rete Ethernet 10/100/1000 in un ambiente automotive.
  2. La connessione all'host avviene via PCIe® a 2,5/5,0 GT/s (PCIe Gen1.0/2.0), 480 Mbps HSIC o TDM (Time Division Multiplex)/I2S per il traffico audio.
  3. Fornisce un'interfaccia Ethernet PHY selezionabile da RGMII, RMII e MII.
  4. L'obiettivo di design è ottenere una modalità a basso consumo, che tipicamente assorba 0,25 mW a temperatura ambiente (misurata da Toshiba). TC9560XBG richiede in genere solo 100 ms per tornare al funzionamento normale (misurato da Toshiba), al fine di soddisfare le esigenze del mercato. Per il TC9560XBG è prevista la certificazione AEC-Q100 Grade 3.
Schema a blocchi di sistema
  • Esempio

System Block Diagram

  • Esempio di interfacciamento

Interfacing Example

TC9560 Series Part Number TC9560XBG TC9560AXBG* TC9560BXBG*
Package PLFBGA170 (0.65)
Applications Ethernet AVB Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F: -
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
  • HSIC I/F (480 Mbps)
- -
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav].
    The interface is selectable from RGMII, RMII and MII, MAC
  • CAN-FD (2 ch)
- -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.2 for HSIC, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

*: in fase di sviluppo 

C9562XBG [Nuovo prodotto] / TC9562AXBG [Nuovo Prodotto] / TC9562BXBG [Nuovo Prodotto]

Soluzione Ethernet AVB/TSN Bridge per applicazioni automotive

Interfaccia di rete per il sistema di Infotainment a bordo (IVI), telematica e altri sottosistemi automobilistici.

Caratteristiche
  1. La serie TC9562 supporta standard come IEEE 802.1AS e IEEE 802.1Qav generalmente denominato Ethernet-AVB, e come IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu e IEEE 802.3br generalmente denominato Ethernet TSN.
    Collegata ad un processore applicativo o altro host SoC, la serie TC9562 consente al dispositivo host di fornire audio, video e dati attraverso la rete Ethernet 10/100/1000 in un ambiente automobilistico.
  2. La connessione all'host avviene tramite PCIe® a 2,5/5,0 GT/s (PCIe Gen1.0/2.0) o TDM (Time Division Multiplex)/I2S per traffico audio.
  3. Fornisce un'interfaccia Ethernet PHY selezionabile da SGMII, RGMII, RMII e MII.
  4.  L'obiettivo del progetto è ottenere una modalità a basso consumo energetico che consumi tipicamente 1 mW a temperatura ambiente (misurata da Toshiba). La serie TC9562 impiega tipicamente solo 100 ms per tornare al normale funzionamento (misurazione di Toshiba) per soddisfare le esigenze del mercato. La serie TC9562 è programmata per ottenere la qualificazione AEC-Q100 Grado 3.
Schema a blocchi del sistema
  • Esempio

System Block Diagram

TC9562 Series Part Number TC9562XBG** TC9562AXBG** TC9562BXBG**
Package PLFBGA120 (0.65)
Applications Ethernet AVB/TSN Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F:
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav], MAC
  • Ethernet TSN [IEEE802.1Qbv, IEEE802.1Qbu, IEEE802.3br]
- -
The interface is selectable from RGMII, RMII and MII -
The interface is selectable from SGMII, RGMII, RMII and MII -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.8 for SGMII, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

**: New Product

* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

* PCI Express and PCIe are registered trademarks of PCI-SIG.

* System and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of respective companies or organizations.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.