Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Microcontroller per automotive

Lineup di prodotto

Toshiba sta ampliando il suo portafoglio di microcontroller automotive, che vanno dall'originale MCU a 8 bit fino a quelli basati su ARM Cortex.

This figure shows the Roadmap for Automotive Microcontrollers.M/G Microcontroller for HEV and EV Applications: TMPR454F10TFGM/G Microcontroller for HEV and EV Applications: TMPM354F10TAFGPMD Microcontroller for Electronic Power Steering (EPS) Applications:  TMPM351F10TFGPMD Microcontroller for Electronic Power Steering (EPS) Applications:  TMPM350FDTFGBattery Monitoring Applications and Microcontroller for General-Purpose Automotive: TMPM358FDTFG

(Facendo clic su un'immagine, si passa alla pagina di dettaglio.)

Introduzione del prodotto

Toshiba amplia il suo portafoglio di microcontroller automotive per soddisfare le esigenze delle varie applicazioni automobilistiche.

thumb_automotiveMicro_02

Video

Automotive MCU for motor control TMPR454F10TFG -Product Concept-


Automotive MCU for motor control TMPR454F10TFG -Three types of motor control technology -


Tecnologie di controllo motore

Toshiba offre microcontroller che incorporano un RDC digitale, un motore di calcolo vettoriale (VE) e un generatore di impulsi one-shot. Queste funzionalità contribuiscono a semplificare e migliorare l'efficienza delle operazioni software.

* Resolver-to-Digital Converter: un circuito che converte le informazioni angolari (seno e coseno) provenienti dai sensori che risiedono sul motore in segnali digitali.

RDC digitale integrato in una MCU

I microcontroller Toshiba integrano un RDC tradizionalmente implementato come chip separato. Questa caratteristica riduce il numero di parti esterne, consente di risparmiare spazio sulla scheda e facilita il processo di approvazione della parte. Inoltre, l'RDC digitalizzato assicura una migliore immunità al rumore e una maggiore flessibilità di progettazione.

Tecnologie di controllo motore.

L'Advanced Programmable Motor Driver (A-PMD) può controllare fino a due motori a velocità da bassa a alta e riduce il carico di lavoro sulla CPU.

IP Hardware Advanced Programmable Motor Driver (A-PMD)

Motore di calcolo vettoriale (VE)

Il nuovo motore di calcolo vettoriale (VE) di Toshiba offre prestazioni tre volte superiori rispetto al suo predecessore, grazie alla maggiore frequenza operativa e alle nuove funzionalità introdotte per tenere il passo con le future generazioni di dispositivi di azionamento.

Gen-1 Vector Engine
(TMPM370 (General-Purpose))
Enhanced Variant of Gen-1 Vector Engine
(TMPM354, TMPR454)
Gen-2 Vector Engine
(Next Generation)
Features (enhancements) Fixed tasks and schedules Programmable tasks and schedules Trigonometric functions and table lookup
Operating frequency 80 MHz 80 MHz 200 MHz
Enhancements Greater flexibility Greater flexibility and increased performance (tripled)
Generatore di impulsi One-Shot

A RPM elevati, il generatore di impulsi One-Shot consente all'A-PMD di controllare i motori con un impulso per la rivoluzione, per raggiungere una velocità di rotazione di 15.000 RPM o più veloce. A RPM medio-alti, il generatore impulsi One-Shot aumenta di circa il 10% la potenza di uscita del motore, rispetto al controllo PWM asincrono. Ne consegue una maggiore flessibilità nell'uso di batterie o di motori più piccoli.

Controllo autonomo in tre diverse modalità

Il controllo autonomo in tre diverse modalità.

Tecnologie di sicurezza funzionale

thumb_automotiveMicro_01

Strumenti di sviluppo e partner

tool_car_icon

* ARM e Cortex e Thumb sono marchi registrati di ARM Limited nell'Unione europea e/o in altri paesi.

* I nomi di sistema di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari o organizzazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.