Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Dispositivi RF per automotive

Gli IC RF per applicazioni di comunicazione in ambiente automotive forniscono funzionalità di comunicazione wireless per azionare dispositivi in ambito automobilistico e di monitoraggio delle condizioni operative. Le applicazioni includono sistemi di apertura con telecomando (RKE), che bloccano e sbloccano da remoto le porte dei veicoli e i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) che controllano la pressione degli pneumatici del veicolo e visualizzano allarmi in caso di pressione bassa o alta sulla strumentazione a bordo.

Applicazione dispositivi RF: IC (Remote Keyless Entry - sistema di apertura con telecomando):

This is the block diagram of the Remote Keyless Entry System.

Transceiver IC : TC32306FTG

  • Funzionamento multi-banda (315 / 434 / 868 / 915 MHz)
  • Fornisce le migliori prestazioni di sensibilità del settore. Bassa potenza e quindi efficienza energetica
  • Offriamo anche un ricevitore RF in versione IC.

Schema a blocchi dell'IC transponder (TC32306FTG)

Diagramma a blocchi dell'IC ricetrasmettitore TC32306FTG

  • Le prestazioni del prodotto sono state controllate con un cristallo del seguente produttore.
    • FCX-04 30.320MHZ-J90842, RIVER ELETEC CORPORATION
    • NX3225SC EXS00A-CS03981 (30.320MHz), NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.
    • CX3225SA30320B0GPQCC, KYOCERA Crystal Device Corporation

Caratteristiche del TC32306FTG

  • Interfallo di tensioni operative: Da 2,0 a 5,5 V
  • Consumo di corrente: Con Vdd = 3,0 V (modulazione FSK)
    RX: 9,7 mA
    TX: 12 mA (con uscita +10 dBm)
    Risparmio batteria: 0 µA (Tip.)
  • Uscita TX: 0 dBm, +5 dBm, +8 dBm, +10 dBm (regolabile in passi di circa 0,5 dB)
  • Elevata sensibilità del ricevitore (12 dB SINAD) -117 dBm a IFBW = 270 kHz (FSK, Velocità dati = 600 Hz, fdev = ±40 kHz)
  • Funzionamento multi-banda: 315 MHz/434 MHz/868 MHz/915 MHz
  • Velocità dati (TX/RX) = da 300 Hz a10 kHz, filtro bit rate digitale on-chip
  • Multi-canale (fractional-N PLL, passi di frequenza da 5 kHz)
  • Modulazioni supportate: FSK/OOK (ASK)
  • Due larghezze di banda del filtro IF: ampia 320 kHz (tip.) a IF = 230 kHz e media 270 kHz (tip.) a IF = 280 kHz
  • Rilevamenti di segnali: rilevamento del preambolo, rilevamento del rumore (solo per FSK), rilevamento di RSSI
  • Risposta rapida (Comparatore digitale ad alta velocità on-chip)
  • Controllo seriale: Modalità di lettura/scrittura, interfaccia seriale a 4 fili (SPI)
* TC32306FTG is an RF transceiver. Toshiba also offers RF receivers. For details, contact your Toshiba sales representative, or ask to Contact us page.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.