Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Processori video automotive

Processori video doppia/singola immagine

Panoramica prodotti

Il TC90195AXBG incorpora una memoria frame per visualizzare due immagini indipendenti. È in grado di visualizzare die segnali video asincroni simultaneamente e sovrapporre i segnali grafici di un dispositivo SoC (system-on-a-chip) sui segnali video.
Il TC90175XBG è in fase di sviluppo ed è un processore mono-video senza memoria frame. Entrambi i modelli TC90195AXBG e TC90175XBG incorporano uno o più decoder video, supportano vari formati di ingresso video analogici e digitali e provvedono all'ottimizzazione dell'immagine in base al tipo di pannello LCD. Lo stadio di output ha un T-conn, che si adatta a pannelli LCD di diversi produttori.

TC90175XBG

  • Famiglia TC90195AXBG (pin compatibile)
  • Supporta pannelli Full-HD
  • Due canali di uscita video: LVDS (da WVGA a Full-HD) e LVTTL (da QVGA a WXGA)
  • Divisione in due immagini e doppio display LCD simultaneo
  • Incorpora un circuito di correzione gamma area adattivo di nuova concezione per migliorare la visibilità.

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90175XBG)

Various Display Features

Picture separation mode

TC90195AXBG

  • Due canali di uscita video: LVDS (da WVGA a WXGA+), LVTTL (da QVGA a WVGA)
  • Numerose varianti del metodo di visualizzazione, quali composizione di due immagini e separazione in due immagini
  • Doppio display LCD simultaneo
  • Doppio sistema di alimentazione (1,2 V, 3,3 V)

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90195XBG)

Various Display Features

Case of dividing a picture into two screens

Roadmap

This figure shows the roadmap of Dual/Single-Picture Video Processors. Click to enlarge
(Click the image to see the enlarged image)

*TC90195AXBG and TC90175XBG are not recommend for new design. Please contact us about  details.

Lineup

Product List

Lineup di prodotti (ricerca parametrica)
Consultare l'elenco dei processori video per il settore automotive per trovare i prodotti che soddisfano le specifiche prestazioni.

Part Number TC90195AXBG TC90175XBG TC90197XBG TC90193SBG TC90193ASBG
Package LFBGA 293 pin
17 × 17 mm
LBGA 256 pin
17 × 17 mm
FBGA 228 pin
15 × 15 mm
Function Dual pictures processing

Single picture and dividing a picture

Dual pictures processing

For rear view monitor

Status MP
ADC 1 4 1
Color decoder 1 2 1
Overlay - -
Muteless input switch -
New picture adjustment
LVDS input I/F -
Panel WXGA+

Full-HD

WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Supply voltage (V) 1.1 to 1.3 ,
3.0 to 3.6
1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6
Part Number TC90202XBG TC90205FG TC90207FG
Package FBGA 121 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 × 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function

Picture quality adjustment

LVDS to LVTTL bridge
Status MP
ADC -
Color decoder -
Overlay -
Muteless input switch -
New picture adjustment -
LVDS input I/F -
Panel WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Operating temperature  (V) 1.4 to 1.6 , 3.0 to 3.6

MP: Produzione di massa

IC decoder video

Roadmap

This figure shows the roadmap of Video Decoder ICs.

Lineup

Product List

Lineup di prodotti (ricerca parametrica)
Consultare l'elenco dei processori video per il settore automotive per trovare i prodotti che soddisfano le specifiche prestazioni.

Part Number TC90104AFG TC90106FG TC90105FG TC90107FG
Package LQFP 64 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 x 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function Video decoder

Video decoder
(With 2.5V regulator)

Status MP
ADC 3 2 1
Component (D2) -
New picture adjustment -
ITU-R BT.601
output
- -
ITU-R BT.656
output
8bit Serial output (D2)

Embedded SAV/EAV
-
Operating temperature  (°C) -40 to +85
Supply voltage  (V) 1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6

MP: Produzione di massa / D/C: Sviluppo completato

Introduzione al prodotto

IC decoder video multi-standard completo: TC90106FG

TC90106FG è un IC decoder video multi-standard completo che supporta non solo un ingresso C-Video, ma anche ingressi component D1 e D2. Per il miglioramento della qualità dell'immagine, TC90106FG implementa una funzione di tonalità in banda base per regola la tonalità per tutti i formati video fino alla risoluzione D2. Oltre all'interfaccia di output ITU-R BT.656, è possibile selezionare un'uscita seriale 8 bit (inserimento SAV/EAV) per un ingresso video D2, con la frequenza di clock di ingresso video convertita da 27 MHz a 54 MHz.

This is the block diagram of the full, multi-standard video decoder, TC90106FG.

IC decoder video multi-standard a 2 canali: TC90105FG

TC90105FG è un decoder video a due canali, dotato di varie funzioni di regolazione dell'immagine, tra cui il miglioramento di HV & diagonale (HVD), la gestione del colore e la correzione di gamma YC dinamica. Provvede al rendering delle immagini in base al video proveniente dalle telecamera automotive.

HVD enhancer: Valorizza i contorni diagonali oltre al miglioramento tradizionale dei contorni in senso orizzontale e verticale. L'HVD enhancer del TC90105FG potenzia il miglioramento dei contorni, riducendo al minimo gli artefatti.
Gestione del colore: consente di aumentare la saturazione dei colori selezionati. L'obiettivo è migliorare la visibilità rendendo alcuni colori specifici, ad esempio i rossi, più marcati. TC90105FG consente di selezionare tre colori e di programmare i relativi livelli di saturazione.
Correzione di gamma YC dinamica: Sopprime il collasso di bianco e nero per migliorare la visibilità regolando in modo ottimale la curva di correzione gamma per luma secondo le immagini. Il TC90105FG mantiene l'equilibrio tra i livelli di luma e di crominanza regolando il guadagno di ccrominanza, basato sulla correzione di gamma luma.

This is the block diagram of the 2-channel full, multi-standard video decoder, TC90105FG.

Dynamic-YCγ

* I nomi di sistema di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari o organizzazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.