Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

LSI per caricabatterie wireless

LSI per caricabatterie wireless.

LSI per caricabatterie wireless di Toshiba conforme con Qi™ in WPC (Wireless Power Consortium). Un LSI controller di trasmissione di energia che consiste in un microcontroller un chip controller in un solo package. Un LSI controller di ricezione di energia con funzione di carica veloce con un regolatore LDO. Con questi circuiti LSI è possibile realizzare un sistema di caricabatterie wireless a posizionamento libero.

Schema a blocchi del sistema

Schema a blocchi del sistema

This image shows a system block diagram of wireless power transfer.

Wireless Power Charger IC Lineup

Elenco prodotti

Lineup di prodotto LSI per caricabatterie wireless
È possibile ricercare l'intero portafoglio di LSI per caricabatterie wireless per i dispositivi che soddisfano le vostre specifiche di prestazioni.

Function Part Number Output Power Feature Package
Receiver TC7763WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2) WCSP28
TC7764WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2)
External FOD adjustment *1
TC7765WBG 10 W Over 5 W *2
TC7766WBG 15 W 1-chip solution (Qi v1.2)
Transmitter TB6865AFG 5 W - 10 W Qi v1.1.2, 1-device charging
Qi v1.1.2, 2-device charging
Over 5 W *2
ARM® Cortex®-M3 *3
LQFP100
TC7718FTG 15 W Qi v1.2, 2-coil charging QFN36

*1 : Foreign Object Detection
*2 : Toshiba 10W solution
*3 : ARM and Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and/or elsewhere. All rights reserved.

Package

WCSP28

Package WCSP28

VQFN36

Package VQFN36

LQFP100

Package LQFP100

Roadmap

This image shows the roadmap of the wireless power charger ICs.


Applicazioni del trasferimento di energia in wireless

This image shows wireless power transfer applications.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.