Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Serie TX09

La Serie di microcontroller TX09 incorpora un Arm926EJ-S™ Core adatto al controllo multimediale, con 16 KB di cache istruzioni e dati cache adatte per applicazioni che richiedono operazioni ad alta velocità e alta capacità. Frequenza operativa massima di 200 MHz. La struttura interna del bus è composta da un massimo di sette layer, per ottenere al alte prestazioni, e bassi consumi.

TX09 Series

* Arm e Arm926EJ-S sono marchi registrati di Arm Limited NOI e/o in altri paesi.

Gruppo di prodotti della Serie TX09

TX09 Series Product Group

Lineup di prodotto della serie TX09

TX09 Series Product Lineup

*Frequenza operativa massima da 0 a 70 °C. 150 MHz da -20 a 85 °C.

Group Features Application example

Built-in USB2.0 Host controller
(Full Speed)
USB2.0 Device controller
(High Speed)

USB Host controller(Full speed)
Oscillation frequency
detectors for detecting a
frequency difference in
the system clock.
Home appliances with LCD,
MFP, medical devices,
multi-functional remote controllers,
security devices, etc.

Built-in USB2.0 Device controller
(High Speed)

A wealth of I/O ports
Large-capacity memory(RAM)
Medium- and small-sized LCD controllers
(electronic dictionaries,
photo frames,
handheld terminals),
industrial indicators,
a wide variety of controllers, etc.

Datasheets

Schede tecniche

Elenco prodotti

È possibile cercare un Prodotto Serie TX09 per categorie di funzioni, caratteristiche o package. [Le schede tecniche sono scaricabli qui.]

Development Environment

Ambiente di sviluppo

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.