Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Microcontroller basati su core escusivo di Toshiba

Serie TLCS-870/C1 Altro

Realizzando una capacità di elaborazione equivalente ai microcontroller a 16 bit e spazio di memoria indirizzabile estendibile fino a 128 Kbyte
Toshiba ha recentemente sviluppato la Serie TLCS-870/C1 di microcontroller a 8 bit con capacità di elaborazione ad alta velocità equivalenti ai microcontroller a 16 bit. La Serie TLCS-870/C1 raggiunge capacità di elaborazione ad alta velocità a frequenze di clock interno basse, processando un ciclo di istruzioni in un singolo ciclo del clock. Metodo a segmento memoria proprietario di Toshiba permette di indirizzare fino a 128 Kbyte di spazio di indirizzi di memoria.

Serie TLCS-900/H1 Altro

Microcontroller a 32-bit con un tempo di esecuzione delle istruzioni minimo di 12,5 ns a 80 MHz
La Serie TLCS-900/H1 con un core CPU a 32-bit ad alte prestazioni include due tipi di prodotti: I prodotti ad alta velocità con il tempo di esecuzione delle istruzioni minimo di 12,5 ns alla frequenza del clock interno massima di 80 MHz, e i prodotti standard con il tempo di esecuzione di istruzioni minimo di 50 ns alla frequenza del clock interno massima di 20 MHz.

Serie TX19A/H1 Altro

Microcontroller RISC 32-bit a baso consumo con operazioni ad alta velocità a 100 MHz e aritmetica in virgola mobile avanzata
I microcontroller RISC 32 bit della Serie TX19A/H1 32-bit hanno una velocità di elaborazione circa doppia rispetto alla Serie TX19A, con funzionalità aritmetiche in virgola mobile Questi microcontroller ad alta velocità e basso consumo sono ideali per applicazioni consumer digitale, settore in cui lo sviluppo di prodotti sempre più performanti e ad alte funzionalità è in rapida crescita.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.