Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Serie TLCS-870/C1

Realizzando una capacità di elaborazione equivalente ai microcontroller a 16 bit e spazio di memoria indirizzabile estendibile fino a 128 Kbyte
Toshiba ha recentemente sviluppato la Serie TLCS-870/C1 di microcontroller a 8 bit con capacità di elaborazione ad alta velocità equivalenti ai microcontroller a 16 bit. La Serie TLCS-870/C1 raggiunge capacità di elaborazione ad alta velocità a frequenze di clock interno basse, processando un ciclo di istruzioni in un singolo ciclo del clock. Metodo a segmento memoria proprietario di Toshiba permette di indirizzare fino a 128 Kbyte di spazio di indirizzi di memoria.

Caratteristiche del core del processore

870/C1 Series
Maximum operating frequency 16 MHz
Minimum instruction execution time 62.5 ns
Address space 128 Kbytes
Interrupt vector (max.) 63
Instruction set 732 instructions
Operating voltage range (typ.) 1.8 to 5.5V

Nota: La frequenza operativa massima e la tensione di esercizio differiscono da dispositivo a dispositivo. Per i dettagli, consultare schede tecniche appropriate.

Schede tecniche

Elenco prodotti

È possibile cercare un Prodotto della Serie TLCS-870/C1 per categorie di funzioni, caratteristiche o package. [Le schede tecniche sono scaricabli qui.]

Sistemi di sviluppo

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.