Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Serie TLCS-900/H1

Microcontroller a 32-bit con un tempo di esecuzione delle istruzioni minimo di 12,5 ns a 80 MHz
La Serie TLCS-900/H1 con un core CPU a 32-bit ad alte prestazioni include due tipi di prodotti: I prodotti ad alta velocità con il tempo di esecuzione delle istruzioni minimo di 12,5 ns alla frequenza del clock interno massima di 80 MHz, e i prodotti standard con il tempo di esecuzione di istruzioni minimo di 50 ns alla frequenza del clock interno massima di 20 MHz.

Caratteristiche del core del processore

900/H1 Series
Maximum Internal
operating frequency (*1)
20 MHz 80 MHz
Minimum instruction
execution time
50 ns 12.5 ns
Address space Up to 16 Mbytes of linear address space (for program and data)
Data transfer rate
(micro DMA)
0.25 μs/4 bytes
@20 MHz internal
62.5 ns/4 bytes
@80 MHz internal
Operating voltage 5V/3V 3.3V,1.5V
(two power supplies)
Multiplication Instruction
execution time
(16-bit operands,
32-bit result)
400 ns 134 ns
Dynamic bus sizing 8/16/32-bit

1) La frequenza operativa massima varia a seconda del prodotto, si prega quindi di consultare le "Schede tecniche" per dettagli.

Schede tecniche

Elenco prodotti

È possibile cercare un Prodotto della Serie TLCS-900/H1 per categorie di funzioni, caratteristiche o package. [Le schede tecniche sono scaricabli qui.]

Sistemi di sviluppo

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.