Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Serie TX19A/H1

Microcontroller RISC 32-bit a baso consumo con operazioni ad alta velocità a 100 MHz e aritmetica in virgola mobile avanzata
I microcontroller RISC 32 bit della Serie TX19A/H1 32-bit hanno una velocità di elaborazione circa doppia rispetto alla Serie TX19A, con funzionalità aritmetiche in virgola mobile Questi microcontroller ad alta velocità e basso consumo sono ideali per applicazioni consumer digitale, settore in cui lo sviluppo di prodotti sempre più performanti e ad alte funzionalità è in rapida crescita.

Caratteristiche della famiglia TX19

Caratteristiche della famiglia TX19

Caratteristiche del core del processore

Architettura RISC a 32 bit
  • Set di istruzioni-compatibile verso l'alto con gli ISA MIPS I e MIPS II
  • TX19A/H1: Frequenza operativa = 100 MHz
  • Carichi nonblocking
  • Funzionalità DSP
    • Le operazioni multiply-accumulate, (MAC), a 32 bit richiedono un solo ciclo di clock per la loro esecuzione.
  • Pipelining a 3 stadi ottimizzata
  • Unità di calcolo in virgola mobile (FPU) a singola precisione (TX19A/H1)
  • Unità di supporto al debug (DSU)
    • EJTAG
Funzionalità adatta alle applicazioni embedded
  • Codice di ridotte dimensioni grazie alle istruzioni a 16 bit
    • Codice oggetto compatibile con ASE MIPS16
  • Generazione di codice ottimizzato alle applicazioni embedded
    • istruzioni di sfasamento n bit, ecc.
  • Maggiori funzionalità in tempo reale
    • Risposta più veloce agli interrupt, registri shadow per salvare il contenuto dei registri, ecc.
Basso consumo
  • Design con consumi ottimizzati, che utilizza delle librerie di celle a basso consumo
  • Modalità a basso consumo
    • Rapporto di clock
    • Doppio clock
    • Varie modalità di sospensione
  • NAND FLASH™ con programmazione/cancellazione ad alta velocità e basso consumo

Schede tecniche

Elenco prodotti

È possibile cercare un Prodotto Serie TX19A/H1 per categorie di funzioni, caratteristiche o package. [Le schede tecniche sono scaricabli qui.]

Sistemi di sviluppo

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.