Contact us

Lineup di prodotto MOSFET

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Lineup di package piccoli

Sono disponibili numerose opzioni di package a partire da 3,0 mm x 3,0 mm fino a package ultra-piccoli di dimensioni inferiori a 1,0 mm x 1,0 mm. Questi package sono caratterizzati da un fattore di forma ridotto, bassa resistenza di conduzione e alta dissipazione di potenza ammessa.

Lineup di package piccoli

Lineup di MOSFET a bassa resistenza di conduzione di formato ridotto per package

Lineup di MOSFET a bassa resistenza di conduzione di formato ridotto per package
Numero di pin Package

Dimensioni
(mm)

Polarità
Singolo Doppio/
Complementare
3

S-Mini
(SOT-346)
S-Mini

2,9 x 2,5

N-ch
P-ch

 

3

SOT-23F
SOT-23F

2,9 x 2,4

N-ch
P-ch

 

3

SOT23
(SOT-23)
SOT-23

2,9 x 2,4

N-ch

 

3

UFM
(SOT323F)
UFM

2,0 x 2,1

N-ch
P-ch

 

3

USM
(SOT-323)
USM

2,0 x 2,1

N-ch
P-ch

 

3

SSM
(SOT-416)
SSM

1,6 x 1,6

N-ch
P-ch

 

3

VESM
(SOT-723)
VESM

1,2 x 1,2

N-ch
P-ch

 

3

CST3B
CST3B

1,2 x 0,8

N-ch
P-ch

 

3

CST3
(SOT-883)
CST3

1,0 x 0,6

N-ch
P-ch

 

3

CST3C
CST3C

0,8 x 0,6

N-ch
P-ch

 

5

USV
(SOT-353)
USV

2,0 x 2,1

 

N-chx2
P-chx2

5

UFV
(SOT-353F)
UFV

2,0 x 2,1

N-ch+SBD
N-ch+SW-DI
P-ch+SBD

 

5

ESV
(SOT-553)
ESV

1,6 x 1,6

N-ch+SBD
P-ch+SBD

N-chx2
P-chx2

6

TSOP6F
TSOP6F

2,9 x 2,8

N-ch
P-ch

N-chx2
P-chx2
N-ch+P-ch

6

UF6
(SOT-363F)
UF6

2,0 x 2,1

N-ch
P-ch

N-chx2
P-chx2
N-ch+P-ch

6

US6
(SOT-363)
US6

2,0 x 2,1

 

N-chx2
P-chx2
N-ch+P-ch

6

UDFN6B
(SOT-1220)
UDFN6B

2,0 x 2,0

N-ch
P-ch

 

6

UDFN6
(SOT-1118)
UDFN6

2,0 x 2,0

N-ch+SBD
P-ch+SBD

N-chx2
P-chx2
N-ch+P-ch

6

ES6
(SOT-563)
ES6

1,6 x 1,6

N-ch
P-ch

N-chx2
P-chx2
N-ch+P-ch

6

WCSP6C
WCSP6C

1,5 x 1,0

N-ch
P-ch

 

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.