Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Advanced Format

Logo Advanced Format

Advanced Format (AF) è lo standard che migliora l'efficienza di formattazione, aumentando la lunghezza dei settori dati di un HDD rispetto alla dimensione tradizionale di 512 byte. Lo standard Advanced Format è stato formulato da International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA) a cui partecipano Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e di altri produttori di HDD. Stabilendo lo standard Advanced Format, IDEMA mira a garantire che i dispositivi di storage forniti dalle varie aziende siano compatibili con i file system e i sistemi operativi (OS) che supportano la tecnologia di settore AF.

 

Advanced Format migliora l'efficienza della formattazione riducendo le intestazioni non necessarie, e aumentando quindi l'affidabilità dei dati registrati tramite potenti algoritmi di rilevamento e correzione di errore.

 

Alcune generazioni di file system e sistemi operativi supportano i settori fisici a 4096 byte come dimensione di settore logico. Tali sistemi host sono chiamati "4K nativi (4Kn)". Poiché le lunghezze dei settori fisico e logico corrispondono entrambe a 4096 byte, l'emulazione dei vecchi settori a 512 byte non è più richiesta, consentendo all'host 4Kn di utilizzare con maggiore efficienza lo storage sul disco 4Kn disponibile. Produciamo HDD con emulazione 512 byte, 4Kn e 512 nativi, per fornire le tecnologie settore idonee alle diverse specifiche del sistema host.

Esempi di icone Advanced Format consigliate da IDEMA

I simboli riportati di seguito non sono necessariamente impressi sui prodotti con le caratteristiche descritte.

af
Emulazione 512 byte (512e)
I simboli "Advanced Format AF" e "AF" indicano generalmente che il disco supporta l'emulazione 512 byte; ma possono essere utilizzati anche su dischi in grado di funzionare sia in 512e che 4Kn.
4kn
4K nativi (4Kn)
I simboli "Advanced Format 4Kn" e "4Kn" indicano che il disco supporta solo la lunghezza settore a 4K byte.

Toshiba Alignment Tool per hard disk Advanced Format (HDD) non è più disponibile per il download

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e le sue società affiliate ("Toshiba") hanno reso disponibile lo strumento Partition Alignment Tool ai clienti che utilizzano hard disk Toshiba 4K Advanced Format (AF) (HDD) con sistemi operativi (OS) Microsoft® Windows® XP. Poiché Microsoft® ha terminato il supporto completo per il sistema operativo Windows ® XP l'8 aprile 2014, Toshiba non renderà più disponibile lo strumento Partition Alignment Tool.

I clienti che intendono continuare ad usare Windows® XP con un HDD Toshiba AF dovrebbero prendere in considerazione l'uso di uno strumento di allineamento di terze parti, in quanto potrebbe contribuire a migliorare le prestazioni complessive del sistema.

Un vendor non affiliato,  che fornisce uno strumento di allineamento per l'uso con gli HDD AF 4K è, ad esempio, Paragon Software http://www.paragon-software.com/home/partition-alignment/. È importante notare che Toshiba non consiglia né avalla Paragon Software o qualsiasi altro vendor terze parti   o utilità di allineamento 4K. L'uso di tale software è interamente a discrezione e a rischio dell'utente, e Toshiba non è in alcun modo responsabile per tale utilizzo.

  • Microsoft, Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.