Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

TC35670

Bluetooth® LE (4.0/4.1) + NFC Tag

Il dispositivo Combo TC35670 supporta i nuovi standard BT Low Energy (LE) 4.0 e 4.1, e comprende un Tag classe 3 conforme NFC Forum. Il Tag NFC può risvegliare il dispositivo BLE dalla modalità sleep mediante l'antenna NFC e avviare facilmente l'associazione Bluetooth dopo la conferma dell'indirizzo del dispositivo BT. Questa impostazione della connessione semplifica l'uso e prolunga la durata della batteria. TC35670 è ideale per prodotti portatili a consumi ultra bassi e viene fornito con uno stack BLE embedded e un profilo GATT.  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Vantaggi chiave

TC35670 Bluetooth LE (4.0) + NFC Tag
  • Accorcia il tempo in cui l'host BLE è in modalità attiva riducendo ulteriormente i consumi quasi a 0
  • Conforme Bluetooth Low Energy (LE) 4.0 / 4.1
  • Architetture di sistema flessibili per:
    • Modello profilo embedded (API over UART)
    • Modello autonomo (con profilo e stack embedded)
  • Funzione NFC Tag a basso consumo
  • Compatibile con Tag classe 3 NFC Forum T facilitare l'inizializzazione dell'associazione e il trasferimento di piccole quantità di dati (ISO/IEC18092)
  • Supporta wake up con standby 0: quando un dispositivo remoto richiede di stabilire la comunicazione, il blocco di Tag genera un segnale di wake up senza controllo host e consumo della batteria locale
  • EEPROM on-chip per memorizzare e trasferire dati via NFC senza controllo da parte dell'host
  • Stack BLE embedded certificato Bluetooth e profilo GATT per Bluetooth SIG EPL semplificato
  • RAM on-chip per codice e dati di applicazioni di piccole-medie dimensioni
  • Supporto aggiornamento OTA (over-the-air) del software di sistema
  • BOM particolarmente ridotto, grazie a un numero estremamente ridotto di componenti esterni
  • Integrazione di sistema tramite diverse periferiche on-chip
  • Alimentazione singola flessibile (1,8 V-3,6 V)
  • Integrazione di sistema tramite diverse periferiche on-chip
  • Design di sistema minimale ed economico, con package QFN40: 6 mm x 6 mm
     

TC35670 Caratteristiche

  • Conforme BLE 4.0/4.1
  • Supporta modalità BLE centrale e periferica
  • Sensibilità RX -92,5 dBm 
  • 32 KB RAM on-chip per codice applicativo e patch
  • 1,5 KB EEPROM on-chip per dati utente
  • Balun, switch antenna, LNA, e convertitore CC-CC on-chip
  • Interfacce: UART, interfaccia SPI & I2C, uscita PWM (3 canali), convertitore A/D (3 canali), 9 I/O programmabili
  • Tensione di esercizio: da 1,8 V a 3,6 V
  • Modalità deep sleep 0,1 uA; modalità sleep 5 uA
  • Modalità operativa Tag: 600 uA
  • Corrente di picco in esercizio 5,9 mA (a seconda dello schema di clock e dalla modalità dati selezionati)
  • Package: QFN 40 pin 6 mm x 6 mm x 0,5mm

Schema a blocchi

Schema a blocchi TC35670

TC35670 Datasheet Altro

Bluetooth® Testing

Ulteriori informazioni

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.