Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

TC35661

Controller Bluetooth® a chip singolo per BT Classic (3.0 EDR) e Bluetooth Low Energy (4.0)

Dual-Mode-BT-4_TC35661

Il TC35661SBG è un dispositivo RFCMOS Bluetooth altamente integrato che supporta Bluetooth Classic (3.0+EDR) e il nuovo standard BT Low Energy (LE) 4.0. TC35661SBG supporta l'interfaccia Bluetooth HCI standard ed offre l'integrazione di stack e profili BT selezionati on-chip.  Mediante la sua interfaccia convivenza Wi-Fi supporta la funzione BT3 .0-HS.  Questo dispositivo è un modo facile per integrare Bluetooth in varie applicazioni industriali, medicali e automotive.  Toshiba ha testato ampiamente l'interoperabilità.  Tutti i dispositivi e software Toshiba Bluetooth sono qualificato dal Bluetooth Qualification Expert (BQE).  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Modulo Bluetooth con TC35661 LSI Bluetooth disponibile

È stato integrato lo LSI Toshiba Bluetooth® TC35661SBG - comprensivo di profilo SPP e BLE-GATT - nel modulo Panasonic (PIDEU) PAN1026. È certificato FCC/IC/CE.  Lo stack e il profilo integrato sono stati approvati Bluetooth™  SIG attraverso un'ampia serie di test BQB (Bluetooth™ Qualification Body).  Il modulo è ideale per le applicazioni seriali wireless e per tutti i tipi di connettività BLE.  Gli sviluppatori di sistema possono impiegare il Serial Port Profile e agganciare il proprio profilo BLE selezionato sul BLE-GATT attraverso la comoda interfaccia API Toshiba su UART.  Leggi tutto... (pdf)

Schema a blocchi TC35661SBG (FBGA64)

Schema a blocchi TC35661SBG

Vantaggi chiave

  • Core Dual Mode per gli Bluetooth classico e il nuovo standard Bluetooth 4.0
  • Hardware e software qualificati BQE per facilitare l'EPL Bluetooth
  • Architetture di sistema flessibili per:
    Modello HCI
    Modello di profilo embedded
    Modello standalone
  • Stack Bluetooth e profili selezionati embedded on-chip per facilitare la progettazione del sistema Bluetooth
  • L'operazione stand alone per piccole applicazioni è fattibile senza MCU host
  • BOM particolarmente ridotto, grazie a un numero estremamente ridotto di componenti esterni
  • Molte opzioni I/O programmabili
  • Regolatore di tensione on-chip e modalità a basso consumo
  • Qualificazione consumer e automotive   (AEC-Q100)

TC35661 Line-up

System

System Configuration

Product ID(*)

BT 4.0 HCI standard incl. WideBandSpeech

HCI

TC35661-009

BT 4.0 Embedded Profile

BT 4.2 Embedded Profile

SPP (with EDR)

TC35661-203 (4.2 group)

SPP+BLE GATT

TC35661-501 (4.0 group)

SPP+BLE GATT

RC35661-503 (4.2 group)

HID+BLE GATT

TC35661-600 (4.0 group)

SPP+BLE GATT with Secure connection

TC35661-551 (4.2 group)

BT 4.0 Stand Alone With Embedded Profile

SPP Stand Alone

TC35661-700

HID Stand Alone

TC35661-102

Caratteristiche

  • Bluetooth® Core Spec 3.0 e 4.0, supporto EDR e LE
  • TC35661–0XX: Tipo HCI
  • TC35661–XXX: Tipo profilo integrato
  • Supporto per BT Classe 2
  • Sensitività RX ?91dBm (tip.)
  • Baseband con ARM7TDMI da -13 a 52 MHz
  • ROM, RAM on-chip tra cui Patch? RAM
  • Disponibile versione ROMless
  • Balun, switch antenna, LNA, LDO on-chip
  • Interfacce: UART, SPI, USB2.0(FS), I2C, I2S/PCM, GPIO
  • IEEE802.15.2. interfaccia di coesistenza 2/3/4
  • Trasferimento dati fino a 2 Mbps (DH5 pacchetti) netto
  • Package: 64 ball BGA (versione ROM), passo 0,5/0,8 mm, altezza 1,2/1,4 mm
  • Tensione di esercizio: 1,8 V  o 3,3 V (tip.)
  • Modalità di sospensione a basso consumo 30 uA (max)
  • Modalità di funzionamento ben al di sotto di 30 mA (dipende dal tipo di package e la modalità di esercizio selezionata)
  • Qualificazione automotive AEC-Q100 (passo 0,8 mm)

TC35661SBG Concetto del sistema HCI

TC35661SBG-HCI-System-Concept

Il modello del HCI (Host Controller Interface) Bluetooth®: lo stack di basso livello (RF, LC, LM) viene eseguito sul dispositivo TC35661SBG (ROM o memoria flash esterna).  Mediante una UART o USB viene collegato  ad un host processor esterno, che esegue lo stack superiore BlueoothR (L2CAP, RFCOMM) e i profili.
Al di là dello stack superiore il host processor esegue il software applicativo.  Questo application processor può anche eseguire compiti aggiuntivi come le funzioni middleware e multimediali.  Questo concetto è idoneo per voce e dati.

TC35661SBG Concetto di modello di profilo embedded

TC35661SBG-HCI-Embedded-Profile-System-Concept

Il modello di profilo embedded comprende nella TC35661SBG stack inferiore e stack superiore, nonché alcuni profili selezionati (ROM o memoria flash esterno).  L'interfaccia UART trasporta i dati di una API di livello superiore.  L'intera   funzionalità Bluetooth® viene gestita dall'LSI Bluetooth®.  Il host processor gestisce solo i dati applicativi.  A seconda della complessità dell'applicazione i requisiti di prestazioni per la CPU host possono essere minimi.  Questo concetto è idoneo solo per dati.  I modelli di profilo embedded per BT4.0 offrono la marcatura Bluetooth® Smart Ready (modalità doppia) o Smart (modalità singola BLE).

TC35661SBG Concetto del sistema stand alone

TC35661SBG Concetto del sistema stand alone

TC35661 può essere eseguito senza un MCU host aggiuntivo per piccole applicazioni.  Il codice dell'applicazione viene memorizzato nella EEPROM allegata.  Dopo il RESET il codice viene caricato mediante bootload nella SRAM embedded di TC35661-7 xx/1xx ed eseguito dal processore Bluetooth stesso.  Questa funzione è disponibile con i dispositivi che contengono lo stack Bluetooth con profilo SPP (-7xx) o il profilo HID (-1xx) embedded nella ROM.  Toshiba utilizza software di debug commerciale per consentire la valutazione del codice dell'applicazione.

Modelli doftware Toshiba di profilo incorporato

TC35661-2XX
Profile API
SDP GAP SPP
RFCOMM
L2CAP
LC/LMP (v4.0)
RF DRIVER
with Serial Port Profile (SPP)
for wireless cable replacement
TC35661-5XX
SPP-API GATT-API
SDP GAP SPP GATT SMP
RFCOMM Attribute Profile
L2CAP
LC/LMP (v4.0)
RF DRIVER
with GATT and SPP profile for BT 4.0
dual mode enabled accessory products

TC35661 Datasheets Altro

Test Bluetooth®

Ulteriori informazioni

Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.