Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

TC35667

Controller Bluetooth® a chip singolo per Bluetooth Low Energy (4.0/4.1)

TC35667FTG_1000_MS

Il TC35667FTG è un dispositivo RFCMOS Bluetooth altamente integrato che supporta il nuovo standard BT Low Energy (LE) 4.0/4.1. TC35667FTG è idoneo per i prodotti portatili a ultra bassa potenza. Il dispositivo viene fornito con stack BLE e profilo GATT embedded. Toshiba ha testato ampiamente l'interoperabilità Bluetooth ampiamente ed effettuato la procedura di qualificazione Bluetooth Qualification Expert (BQE).  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Caratteristiche

  • Conforme BLE 4.0/4.1
  • Supporta modalità BLE centrale e periferica
  • Sensitività RX -87 dBm (tip.)
  • 32 KB RAM on-chip per codice applicativo e patch
  • Balun, switch antenna, LNA, e convertitore CC-CC on-chip
  • Interfacce: Interfacce UART, SPI & I2C, output PWM (3 canali), convertitore A/D (3 canali), 16 I/O programmabili
  • Tensione di esercizio: da 1,8 V a 3,6 V
  • Modalità di sospensione profonda 0,5 uA; modalità sospensione 5 uA
  • Corrente di picco in operazione da 0,9 a 8,7 mA (a seconda dello schema di clock e dalla modalità dati selezionati)
  • Package: QFN 40 pin 6 mm x 6 mm x 0,9 mm

Vantaggi chiave

  • Bluetooth Low Energy (LE) 4.0/4.1 per applicazioni in cui il consumo è critico
  • Architetture di sistema flessibili per:
    Modello HCI over UART
    Modello profilo embedded (API over UART)
    Modello stand alone (nessun MCU host aggiuntivo)
  • Stack BLE certificato Bluetooth® e profilo GATT per semplificare la certificazione BQE EPL
  • RAM on-chip per applicaizoni di semplice-media entità
  • BOM particolarmente ridotto, grazie a un numero estremamente ridotto di componenti esterni
  • Integrazione di sistema tramite diverse periferiche on-chip (3 canali)
  • Flessibile alimentazione singola (1,8 V - 3.6 V)
  • Diverse modalità di sospensione e opzioni di clock per ottimizzare i consumi
  • Design di sistema minimale ed economico, con package QFN40: 6 mm x 6 mm

Schema a blocchi TC35667FTG

Schema a blocchi TC35667FTG

Esempio di applicazione stand alone

TC35667 Esempio di applicazione stand alone

TC35667 Datasheets Altro

Bluetooth® Testing

Ulteriori informazioni

Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.