Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

TC35661 Module²

Soluzione pronta all'uso per sistema Bluetooth embedded

TC35661 Module²

Module² è un module-on-module di sviluppo che comprende un modulo Bluetooth 4.0, un microcontroller e componenti a basso consumo.  Grande appena 25 mm per 17 mm, i componenti a basso consumo rendono Module² particolarmente adatto per applicazioni alimentate a batteria.  La semplice integrazione di Module² in sistemi di controllo di sensori, sistemi di illuminazione e di riscaldamento, sistemi periferici per PC e sistemi di controllo di host legacy, aiuta a ridurre il tempo di sviluppo da idea a prodotto.

Leggi il comunicato stampa in inglese, tedesco, francese, italiano e danese

Vantaggi del Module²

  • Modulo pronto all'uso per passare rapidamente dall'idea al prodotto
  • Facile certificazione BT SIG EPL mediante l'uso di hardware e firmware Bluetooth pre-certificato
  • Fattore di forma piccolo Module² 25 x 17mm per facilitare l'integrazione di sistema
  • Componenti a basso consumo per applicazioni con alimentazione a batteria
  • Memoria flash MCU per driver Bluetooth e software applicativo di sistema
  • Facile programmazione tramite uso API Bluetooth di alto livello

Building Blocks Module²

Componenti chiave embedded:

  • PAN1026 Modulo Bluetooth Dual Mode
  • Microcontroller CortexM3 TMPM395
  • Oscillatori, LED

Module2-Building-Blocks

Caratteristiche del Module²

  • PAN1026 Modulo Bluetooth Panasonic con LSI Bluetooth Toshiba TC35661-501
    • ProfileSubSystem QDID: B019234
    • HostSubSystem QDID: B019248
    • Baseband Component QDID: B019235
    • Controller Sub System QDID : B020093
  • Firmware supportati:
    • Stack Classic e BLE con SPP (Serial Port Profile) + profilo BLE GATT (attributo generico) (TC35661-501)
  • Oscillatore a cristallo interno (26 MHz)
  • Clock a 32 kHz per la modalità di sospensione Bluetooth
  • Singola alimentazione 2,7 V - 3,3 V
  • Interfaccia utente: Set di comandi API di alto livello/HCI (parte del pacchetto software applicativo)
  • 14 GPIO multifunzionali  selezionabili per UART, I2C, SPI, interrupt, input analogico, PWM(2)
  • I/F debugger JTAG
  • Memoria: 128 KB FlashROM, 8KB di memoria RAM
  • MCU a basso consumo

Test Bluetooth®

Ulteriori informazioni

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.