Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Starter Kit Bluetooth® Single (Low Energy)

Starter Kit Bluetooth® Low Energy per TC35667FTG

Bluetooth® Low Energy Starter Kit for TC35667FTG

Lo Starter Kit BMSKTOPASM369BLE(kc) permette di utilizzare in modo rapido e facile l'LSI Bluetooth LE TC35667 (integrato nel modulo PAN1760) in combinazione con Toshiba CortexM3 MCU come MCU host. Il kit è utilizzabile con gli strumenti di sviluppo di software commerciale (per esempio IAR tool chain) basati su un debugger JTAG per semplificare la creazione di software di sistema. È progettato per eseguire il software driver SDK Bluetooth Toshiba ed eseguire ed effettuare il debug del codice applicativo dell'utente tramite l'interfaccia debugger J-Link incorporata. Il microcontroller TMPM369FDFG include memoria flash embedded e SRAM per attività di valutazione e di debug, e incorpora Ethernet, CAN, host USB, e connettività USB e RS-232.

L'SDK Bluetooth è disponibile da https://apps.toshiba.de/web/SDKRegistration/

Contenuto dello Starter Kit

  • Scheda BMSKTOPASM369BLE di Toshiba
  • Emulatore Segger J-Link JTAG/SWD con interfaccia USB
  • J-Link 19-pin Cortex-M Adapter
  • Cavo USB
  • Guida Rapida per l'avvio

Ulteriori informazioni

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.