Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Bluetooth® LE + NFC Tag Starter Kit

BMSKTOPASM369BT1761(kc) Starter Kit per TC35670

Bluetooth® Low Energy +NFC Tag Starter Kit for TC35670

Lo Starter Kit BMSKTOPASM369BT1761(kc) permette di utilizzare in modo rapido e facile l'LSI Bluetooth LE TC35670 (integrato nel modulo PAN1761) in combinazione con Toshiba CortexM3 MCU come MCU host. Il kit è utilizzabile con gli strumenti di sviluppo di software commerciale (per esempio IAR tool chain) basati su un debugger JTAG per semplificare la creazione di software di sistema. È progettato per eseguire il software driver SDK Bluetooth Toshiba ed eseguire ed effettuare il debug del codice applicativo dell'utente tramite l'interfaccia debugger J-Link incorporata. Il microcontroller TMPM369FDFG include memoria flash embedded e SRAM per attività di valutazione e di debug, e incorpora Ethernet, CAN, host USB, e connettività USB e RS-232.

Caratteristiche dello Starter Kit

  • Lo Starter kit è composto da una singola scheda che integra un modulo PAN1761 con un TC35670 all'interno
  • Il kit è inteso come sottosistema di sviluppo e può essere collegato a un PC tramite l'interfaccia del debugger USB-JTAG
  • Il controller host consente la programmazione e il debug di applicazioni software nella sia Flash e RAM interne, e l'esecuzione del software driver BLE & NFC
  • L'alimentazione può essere fornita da una porta USB o JTAG.  

Contenuto dello Starter Kit

  • Scheda Toshiba BMSKTOPASM369BT1761(kc) con modulo PAN1761 BLE e NFC, antenna Bluetooth ed EEPROM
  • TMPM369 come Host MCU
  • Antenna NFC
  • Emulatore Segger J-Link JTAG/SWD con interfaccia USB
  • Adattatore J-Link 19-pin Cortex-M
  • Cavo USB
  • Guida rapida

Ulteriori informazioni

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.