Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

IC RF per applicazioni radio a bassissima potenza/IoT

Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di applicazioni utilizzano la radio frequenza (RF) per comunicare, e c'è richiesta di una gamma di IC RF per soddisfare varie esigenze. La recente pervasività dei prodotti elettronici ha portato ad un aumento delle radiazioni elettromagnetiche ambientali; questo fenomeno ha generato la richiesta di circuiti integrati RF dotati di una maggiore affidabilità di comunicazione (ad esempio, immunità EMI). Per affrontare tali esigenze, Toshiba offre circuiti integrati RF con la sensibilità di ricezione più elevata del settore.

Applicazioni: Applicazioni IoT/radio a bassissima potenza

Schema a blocchi di un ricevitore radio a bassissima potenza/IoT

Schema a blocchi dell'IC transponder (TC32306FTG)

Esempi di Applicazioni radio a bassissima potenza/IoT

Esempi di Applicazioni radio a bassissima potenza

Offerta di IC RF per applicazioni radio a bassissima potenza/IoT

微弱無線機器向け 製品ラインアップ表
Codice prodotto Disponibilità funzioni Frequenza (Hz) FSK ASK Package Stato
TX RX Locale RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M ~ 915 M 230 k/280 k
(integrato)
QFN36 MP

MP: Produzione di massa
Nota: Questo IC transciever può anche essere utilizzato come IC di sola ricezione.
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.