Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

アミューズメント機器


アミューズメント機器ではエンターテインメント性をより高めるため、まばゆいばかりのイルミネーションに多数のLEDが使用されます。また、大画面液晶でのストーリー展開や、役物やシャッターと呼ばれるモータ可動部分を備えて、熱いアタリ/ハズレ演出を行います。

東芝ではこれらを制御する半導体製品として、LEDドライバ、各種モータドライバ、マイクロコンピュータからディスクリート製品までをラインアップしています。
 

アミューズメント用製品ラインアップ シャッター動作(ステッピングモータ)LED点灯、表示制御(LEDドライバ)リール回転制御(ステッピングモータ)液晶表示制御(制御マイコン)役物動作(ステッピングモータ)台枠などの動作(DC、ステッピングモータ)払い出し機構(ホッパー)

LED点灯、表示制御

高速シリアルバス制御 9chおよび24ch 定電流LEDドライバ シリーズ

LEDイルミネーションに最適なICとして、高速シリアルバスを採用した9ch/24chのLEDドライバをラインアップしております。フルカラーLEDの各発光色(赤、緑、青)端子があり、各色毎の電流値設定が可能です。

製品名 LED出力 入力
周波数
デイジーチェイン用端子 入力電圧 最大電流誤差
@15mA
設定ID数 PWM 外囲器
ch数 定格 推奨範囲 LDO VCC 出力間 IC間
高速1線シリアルバス制御(受信のみ)
TB62D786FTG 9 28V /
80mA
5~40mA
@VOUT≧
0.5V
DATAIN=
0.5~
2MHz
7~28 V 4.5~
5.5V
±3% ±6% 64 7-bit VQFN24
高速2線シリアルバス制御(受信のみ)
TB62781FNG 9 28V /
80mA
5~40mA
@VOUT≧
0.4V
SCK≦
10MHz
3.0~
5.5V
±3% ±6% 64 7-bit SSOP20
TB62D612FTG 24 WQFN36
I2Cバス準拠(受信のみ)
TB62779FNG
(新規設計非推奨)
9 28V /
80mA
5~40mA
@VOUT≧
0.4V
SCK≦
1.7MHz
3.0~
5.5V
±3% ±6% 64 7-bit SSOP20

高速1線シリアルバス制御 9ch LEDドライバ:TB62D786FTG [新製品]

1線シリアルバス(マンチェスタ符号方式)を採用したイルミネーションLEDドライバです。
弊社既存品とLEDドライバ部の能力は同じながら、さらにシンプルなLEDユニット構成を狙うコンセプトです。

1線シリアルバス制御LEDドライバの特長
  • 入力方式は、マンチェスタ符号を採用。入力周波数0.5M~2.0MHz、受信のみ。
  • ID設定は、IC端子電圧(VCC、電流設定端子、オープン、GND)をしきい値に用いて分圧抵抗を排除。
  • デイジーチェインは、専用バッファ端子を内蔵し、次の基板へデータ伝送を補助。
  • LDO内蔵(7~28Vから5V)により単電源動作可能で入力端子極数を3本にすることが可能。
  • パッケージ VQFN24(5mm×5mm、0.5mmピッチ)

1線シリアルバス制御LEDドライバの説明図

高速2線シリアルバス制御 9ch LEDドライバ:TB62781FNG / 24ch LEDドライバ:TB62D612FTG

2線シリアルバスを採用し、9chと24chのラインアップを持つイルミネーションLEDドライバです。
2線SPIで高速制御かつセットの配線を簡素化が可能です。

2線シリアルバス制御LEDドライバの特長
  • 入力方式は、クロック同期型SPIバスを採用。入力周波数SCK≦10MHz、受信のみ。
  • ID設定は、VCCを3分圧したしきい値(VCC、VCC×2/3、VCC×1/3、GND)で設定可能。
  • リセットモード機能(待機時消費電流1μA以下)
  • パッケージ 
    TB62781FNG SSOP20(4.4mm×6.5mm、0.65mmピッチ) / TB62D612FTG WQFN36(6mm×6mm、0.5mmピッチ)

2線シリアルバス制御LEDドライバの説明図

4桁7セグメントLEDディスプレイドライバ:TB62785NG/FTG [新製品]

7セグメントLEDディスプレイの点灯専用の定電流LEDドライバです。

既存品TB62709FG/NGの後継品です。DIPパッケージに加え、小型リードレス・パッケージVQFN24をラインアップし、搭載基板の小型化に貢献します。

製品名 桁出力 LED出力数 入力
周波数
入力電圧 最大電流誤差 輝度
調整
外囲器
桁数 定格 推奨 ch数 定格 推奨範囲 VCC VDD 出力間 IC間
TB62785NG 4 17V / 0.4A ≦0.32A 8 17V / 50mA ≦40mA CLK≦
15MHz
4.5~
17V
4.5~
5.5V
±7% ±15% 4-bit SDIP24
TB62785FTG VQFN24
7セグメントLEDディスプレイドライバの特長
  • 最大4桁のアノードコモンタイプの7セグメントLEDディスプレイを1つのICで制御。
  • 桁側は、480Hz(標準)でスキャンし、ダイナミック制御でディスプレイを表示。
  • LED電流は、外付抵抗1本で設定可能。
  • DATA-OUT端子によりICをカスケード接続で拡張可能。
  • 輝度調整は、入力データで16ステップ(オフ、100%オン含、全桁共通)の設定可能。
  • 7セグメントデコーダ内蔵です。デコーダを用いず4×8ドットのLEDマトリクス制御にも使用可能。
  • パッケージ 
    TB62785NG SDIP24(1.778mmピッチ) / TB62785FTG VQFN24(5mm×5mm、0.5mmピッチ)

7セグメントLEDディスプレイドライバの説明図

評価基板
写真のデモ基板によって本製品の動作をご確認頂けます。
お客様の製品開発、7セグメントLEDディスプレイ表示システムの早期構築にご活用ください。

評価基板

液晶表示制御

TMP19A31評価ボードのご紹介 詳細

TMP19A31 評価ボードとアクセル社製AX51301評価ボード

モータ制御

モータ制御I/F共通化のイメージ
(※製品名下一桁が同じ数字の製品がI/F共通)

ユニポーラモータ用ドライバ(TB67S14xシリーズ)とバイポーラモータ用ドライバ(TB67S10xシリーズ)では制御I/Fを共通化。

同一制御システム上でユニポーラモータとバイポーラモータの混載制御ができます。

84V / 3.0A定格 ユニポーラ ステッピング
モータドライバ TB67S14x シリーズ

  • 電流センス抵抗不要を実現
  • Full step、1/2 step、1/4 step、
    (TB67S149のみ) 1/8 step、1/16 step、1/32 step の励磁駆動が可能
  • 低オン抵抗出力: 0.25 Ω (typ.)
  • 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路(POR)を内蔵
  • クロック入力、フェーズ入力のインタフェースに対応
  • パッケージ: WQFN48、HSSOP28、HZIP25、SDIP24

50V / 4.0A定格 2相 バイポーラ ステッピング
モータドライバ TB67S10x シリーズ

  • 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用
  • 最大出力電流: 4.0 A ※TB67S105は3.0 A
  • Full step、1/2 step、1/4 step、
    (TB67S103A / 109Aのみ)1/8 step、1/16 step、1/32 step の励磁駆動が可能
  • 低オン抵抗出力: 上下和 0.49 Ω (typ.) ※TB67S105は0.6 Ω (typ.)
  • 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路(POR)を内蔵
  • クロック入力、シリアル入力、フェーズ入力のインタフェースに対応
  • パッケージ: WQFN48、HTSSOP48、HZIP25、SDIP24

役物、台枠(ステッピングモータ制御)

製品名 電源電圧(最大) 出力耐圧(最大) オン抵抗(Ω) 入力I/F パッケージ 用途 診断機能 備考
過電流 過熱 低電圧
TB67S141FTG 45 84 0.25 Phase WQFN48 Unipolar Phaseタイプ
TB67S101AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Phase WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Phaseタイプ
TB67S149FTG 45 84 0.25 Clock WQFN48 Unipolar Clockタイプ、μステップ対応
TB67S109AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Clock WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Clockタイプ、μステップ対応
TB67S145FTG 45 84 0.25 Serial WQFN48 Unipolar アミューズメント特化
TB67S105FTG 50 50 0.6 (H+L) Serial WQFN48 Bipolar アミューズメント特化
TB67S158FTG 60 80 0.5 / 2ch Multi (clock / serial / full-parallel) WQFN48 Unipolar Parallel制御対応
TB67H400AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Parallel WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Parallel制御対応

シャッター、リール(ステッピングモータ制御)

製品名 電源電圧(最大) 出力耐圧(最大) オン抵抗(Ω) 入力I/F パッケージ 用途 診断機能 備考
過電流 過熱 低電圧
TB67S141NG/HG 45 84 0.25 Phase SDIP24 Unipolar Phaseタイプ
TB67S142NG/HG 45 84 0.25 Clock SDIP24 Unipolar Clockタイプ
TB67S158NG 60 80 0.5 / 2ch Full-parallel / Serial SDIP24 Unipolar 8ch MOSFETアレイ
TB67H400ANG/HG 50 50 0.49 (H+L) Parallel SDIP24 Bipolar STM / DCM両対応

ホッパー、その他可動部(DCモータ制御)

製品名 電源電圧(最大) 出力耐圧(最大) 出力電流(最大) 入力I/F パッケージ 用途 診断機能 備考
過電流 過熱 低電圧
TB67H400ANG/HG 50 50 4.0 A / 2 ch,
8.0 A / 1 ch
4mode SDIP24 (NG) HZIP25 (HG) 2ch or 1ch DCモータ 2ch / 1ch可変DCM
TB6643KQ 50 50 4.0 A / 4.5 A 4mode SIP7 1ch DCモータ 1ch DCM

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。