Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

電動パワーステアリング(EPS)

電動パワーステアリング(EPS)

燃費向上のため搭載が進む電動パワーステアリング(EPS)の、モータドライバ、電源、モータリレー用のパワーMOSFETを中心としたシステム構成図です。

システム構成図


EPS制御評価ボード


EPSリファレンスモデル


推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
モータ駆動
バッテリ
逆接保護
IPD SSOP24 TPD7210F IPDプロセス 3 Phase Full Bridge Nch MOSFET Gate drive.
PS8 TPD7104AF BiCDプロセス 1 ch Nch MOSFET Gate drive.
MOSFET DPAK+ TK65S04N1L Nch/VIII 40V/65A/4.3mΩ最大
TK100S04N1L Nch/VIII 40V/100A/2.3mΩ最大
TK1R4S04PB Nch/IX 40V/120A/1.35mΩ最大
TJ40S04M3L Pch/VI -40V/-40A/9.1mΩ最大
TJ60S04M3L Pch/VI -40V/-60A/6.3mΩ最大
TJ80S04M3L Pch/VI -40V/-80A/5.2mΩ最大
SOP Advance TPCA8085 Nch/IV 40V/40A/5.7mΩ最大
TPCA8122 Pch/VI -40V/-60A/5mΩ最大
TPCA8124 Pch/VI -40V/-35A/10.5mΩ最大
モータ モータ制御
MCU
LQFP100 TMPM351F10TFG ARM Cortex-M3(144 MHz) PMD, CAN,ADC, Topr = -40~105˚C
プリドライバ MCD LQFP64 TB9081FG** BiCD
プロセス
Safety Relay(5ch)内蔵、異常検出時の動作を選択可能、監視回路の初期診断機能を内蔵
HTSSOP48 TB9052FNG 1ch Hブリッジプリドライバ(外付けNch FET)、モータ電流検出回路内蔵
LQEP48 TB9057FG 1ch Hブリッジプリドライバ(外付けNch FET)、モータ電流検出回路内蔵、モータ駆動方向検出回路内蔵
電源 レギュレータ SSOP20 TB9004FNG BiCD
プロセス
マルチ出力(外付けトランジスタ)、LDO1(3.4/2.5/1.5V)、LDO2(5V)、Watchdog timer, Topr: -40~125˚C
SSOP20 TB9005FNG シングル出力(外付けトランジスタ)、LDO(5V)、Watchdog timer, Topr: -40~125˚C
HTSSOP16 TB9021FNG シングル出力(出力トランジスタ内蔵)、LDO(5V、200mA) Window-Watchdog timer, Topr: –40~125˚C
HQFN52 TB9042FTG マルチ出力(出力トランジスタ内蔵)、DCDC1(1.2/1.5V)、LDO1~2(5V)、LDO3(5/3.3V)、Window-Watchdog timer, Topr: –40~125˚C
HTSSOP TB9044FNG マルチ出力(出力トランジスタ内蔵)、LDO1~4(5V)、Window-Watchdog timer, Topr: -40~125˚C
Bip Tr New PW-Mold TTA005 NPN -50V/-5A/hFE200最小

**:開発中

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。