Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

駐車ブレーキ/パワースライドドア/プリクラッシュシートベルト

駐車ブレーキ/パワースライドドア/プリクラッシュシートベルト

駐車ブレーキ(EPB)、パワースライドドア、プリクラッシュシートベルトなどのアプリケーションも電子制御化が進んでいます。モータ駆動は、Hブリッジ構成が主流となっています。モータ駆動用MOSFETのDPAK+シリーズは、最新世代シリコンチップによるさらなる低オン抵抗と、Cuコネクタ構造による低接続抵抗を実現しており、低消費電力に貢献します。プリドライバとして各種検知回路(低電圧検出、FETショート検出、過熱検出)、チャージポンプ回路、高速プリドライバ回路を内蔵しています。

システム構成図

システム構成図

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
モータ
駆動
リレー
駆動
IPD PS8 TPD7211F BiCDプロセス Half bridge MOSFET Gate drive.
MOSFET DPAK+ TK65S04N1L Nch/VIII 40V/65A/4.3mΩ最大
TK100S04N1L 40V/100A/2.3mΩ最大
TK1R4S04PB Nch/IX 40V/120A/1.35mΩ最大
TK90S06N1L Nch/VIII 60V/90A/3.3mΩ最大
TJ60S04M3L Pch/VI -40V/-60A/6.3mΩ最大
TJ80S04M3L -40V/-80A/5.2mΩ最大
TJ60S06M3L -60V/-60A/11.2mΩ最大
SOP Advance
(WF)
TPHR7904PB Nch/IX 40V/150A/0.79mΩ最大
TPH1R104PB 40V/120A/1.14mΩ最大
リレードライブ MOSFET SOT23F UFM SSM3K337R Active Clamp Nch 38V/2A, 0.2Ω@4V
SSM3H137TU Nch+ZD 34V/2A, 0.28Ω@4.5V
プリドライバ IPD WQFN-32 TPD7212F** BiCDプロセス 3 Phase Full Bridge Nch MOSFET Gate drive.
MCD HTSSOP48 TB9052FNG H-Bridge Pre-Driver, Current sensor, Topr: -40~125˚C
LQFP48 TB9057FG H-Bridge Pre-Driver, Current sensor, Topr: -40~125˚C
電源 レギュレータ SSOP20 TB9005FNG シングル出力(外付けトランジスタ)、LDO(5V)、Watchdog timer, Topr: -40~125˚C
HTSSOP16 TB9021FNG シングル出力(出力トランジスタ内蔵)、LDO(5V、200mA)、Window-Watchdog timer,Topr: -40~125˚C
BipTr New PW-Mold TTA005 PNP -50V/-5A/hFE200最小
TTB002 -60V/-6A/hFE100最小

** 開発中

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。