Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

自動車用空調システム (HVAC)

自動車用空調システム (HVAC)

燃費向上のために、各種モータのブラシレス化が進み、モータ駆動、バッテリ逆接保護に使用されるMOSFETは低損失化が求められています。同通損失を低減するためにアルミよりも抵抗値の低い銅を素材にしたCuコネクタ構造を採用した製品を展開しています。

動画


システム構成図

システム構成図

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
モータ駆動
バッテリ逆接保護
IPD PS8 TPD7104AF BiCDプロセス 1ch high side Nch MOSFET Gate drive.
MOSFET DPAK+ TK100S04N1L Nch/VIII 40V/100A/2.3mΩ最大
TK1R4S04PB Nch/IX 40V/120A/1.35mΩ最大
TK55S10N1 Nch/VIII 100V/55A/6.5mΩ最大
TJ60S04M3L Pch/VI –40V/–60A/6.3mΩ最大
TJ80S04M3L –40V/–80A/5.2mΩ最大
プリドライバ IPD WQFN-32 TPD7212F** BiCDプロセス 3 Phase Full Bridge Nch MOSFET Gate drive.
MCD LQFP64 TB9080FG 正弦波電流による静音駆動, 自動進角制御による高効率駆動
電源 レギュレータ SSOP20 TB9005FNG シングル出力(外付けトランジスタ), LDO(5V), Watchdog timer, Topr: –40~125℃
HTSSOP16 TB9021FNG シングル出力(外付けトランジスタ), LDO(5V, 200mA), Window-Watchdog timer, Topr: –40~125℃
Bip-Tr New PW-Mold TTA005 PNP -50V/-5A/hFE200最小
TTB002 -60V/-6A/hFE100最小

** 開発中

自動車用空調システム(ダンパ)

自動車用空調システム(ダンパ)

自動車用空調システム(HVAC)に複数搭載されるダンパ向けに、低オン抵抗で複数チャネルの制御が可能なドライバを内蔵した製品や、細かい温度調整等をシステム側とLIN通信で制御するドライバ内蔵製品をラインアップしております。

システム構成図

システム構成図

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
モータ駆動 モータ
ドライバ
SSOP24 TB9101FNG BiCDプロセス 2ch H-Bridge, 1.2Ω(±0.5A), Topr: –40~125℃
TB9102FNG 6ch Half-bridge, 1.0Ω(±0.5A), Topr: –40~125℃
TB9056FNG LIN-compatible 1ch H-Bridge, 2.2Ω(±0.3A), Topr: –40~125℃

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。