Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

冷却ファン

冷却ファン

エンジン冷却用からバッテリ冷却用、LEDヘッドランプ冷却用まで、様々なサイズのファンが搭載されています。車の電動化に伴いファン用モータにも低騒音化の市場ニーズがあり、正弦波電流制御タイプのICによって実現できます。

システム構成図

システム構成図

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
モータ駆動 IPD PS-8 TPD7211F BiCDプロセス Half bridge MOSFET Gate drive.
プリドライバ LQFP64 TB9080FG 3 Phase DC Brushless Motor controller、Topr:-40~125°C
SSOP24 TB9110FNG Pre-driver of Nch-MOSFET external type、Topr:-40~105°C
MOSFET DPAK+ TK100S04N1L Nch/VIII 40V/100A/2.3mΩ最大
TK1R4S04PB Nch/IX 40V/120A/1.35mΩ最大
TK55S10N1 Nch/VIII 100V/55A/6.5mΩ最大
電源 レギュレータ SSOP20 TB9005FNG BiCDプロセス シングル出力(外付けトランジスタ)、LDO(5V)、Watchdog timer, Topr:-40~125°C
HTSSOP16 TB9021FNG シングル出力(出力トランジスタ内蔵)、LDO(5V、200mA)、Window-Watchdog timer, Topr:-40~125°C
BipTr New PW-Mold TTA005 PNP -50V/–5A/hFE200最小
TTB002 -60V/–6A/hFE100最小
プリドライバ IPD WQFN-32 TPD7212F** BiCDプロセス 3 Phase Full Bridge Nch MOSFET Gate drive.

** 開発中

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。