Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

アイドリングストップ

アイドリングストップ

アイドルストップ用の鉛蓄電池、リチウムイオンバッテリ、ジェネレータへの充放電制御は、当社のパワーデバイスとドライバICの組み合わせにより、効率のよい回路を構成できます。

システム構成図

アプリケーションブロック図

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
半導体リレー IPD PS-8 TPD7104AF BiCDプロセス 1ch high side Nch MOSFET Gate drive.
モータ駆動
or
バッテリ
逆接保護
MOSFET DPAK+ TK100S04N1L Nch/VIII 40V/100A/2.3mΩ最大
TK1R4S04PB Nch/IX 40V/120A/1.35mΩ最大
TK55S10N1 Nch/VIII 100V/55A/6.5mΩ最大

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。