Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ダイレクトインジェクション

ダイレクトインジェクション

ガソリンエンジンの燃費向上のため、ダイレクトインジェクション(直噴)方式の市場搭載比率が上がっています。高圧インジェクタ制御に対応するスイッチやDC-DCコンバータ用のMOSFETをラインアップしています。

システム構成図

システム構成図

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
ブースト
コンバータ
MOSFET DPAK+ TK40S06N1L Nch/VIII 60V/40A/10.5mΩ最大
TK90S06N1L 60V/90A/3.3mΩ最大
TK33S10N1L 100V/33A/9.7mΩ最大
TK55S10N1 100V/55A/6.5mΩ最大
インジェクション制御 SOP Advance TPCA8035 Nch/IV 40V/40A/10.9mΩ最大
TPCA8086 Nch/IV 60V/35A/11.2mΩ最大
ドライブ
スイッチ
DPAK+ TK40S06N1L Pch/VIII 60V/40A/10.5mΩ最大
TK90S06N1L Pch/VIII 60V/90A/3.3mΩ最大

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。