Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ポンプ制御

ポンプ制御

ポンプ制御ユニットは、TB9061AFNGを用いるとマイコンレス・ホールセンサレスで制御する事が可能です。その為、ECUのソフト開発が不要または軽減できます。そしてホール素子などの周辺部品の削減ができるため、ECU基板の小型化が可能です。エンジンルーム内の周囲温度125℃においてもポンプシステムへの搭載が可能となります。

システム構成図

システム構成図

ポンプ制御評価ボード

制御評価ボード

ウォータポンプ制御リファレンスモデル

リファレンスモデル

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
プリドライバ IPD SSOP24 TPD7210F IPDプロセス 3 Phase Full Bridge Nch MOSFET Gate drive.
PS-8 TPD7211F IPDプロセス Half bridge MOSFET Gate drive.
TPD7104AF BiCDプロセス 1 ch Nch MOSFET Gate drive.
MCD SSOP24-0.65 TB9061AFNG BiCDプロセス 3 Phase Brushless Sensor-less Pre-Driver, -40~125˚C
モータ制御
バッテリ
逆接保護
MOSFET DPAK+ TK15S04N1L Nch /VIII 40V/15A/17.8mΩ最大
TK65S04N1L Nch/VIII 40V/65A/4.3mΩ最大
TJ20S04M3L Pch/VI -40V/-20A/22.2mΩ最大
TJ40S04M3L Pch/VI -40V/-40A/9.1mΩ最大
TJ60S04M3L Pch/VI -40V/-60A/6.3mΩ最大
SOP Advance TPCA8085 Nch/IV 40V/40A/5.7mΩ最大
TPCA8122 Pch/VI -40V/-60A/5mΩ最大
TPCA8124 Pch/VI -40V/-35A/10.5mΩ最大
TSON Advance TPCC8069 Nch/VIII 40V/30A/8.1mΩ最大
TPCC8106 Pch /VI -40V/-30A/12.3mΩ最大
電源 レギュレータ SSOP20 TB9005FNG BiCDプロセス シングル出力(外付けトランジスタ)、LDO(5V)、Watchdog timer, Topr: -40~125˚C
HTSSOP16 TB9021FNG シングル出力(出力トランジスタ内蔵)、LDO(5V、200mA)、Window-Watchdog timer, Topr: -40~125˚C
BipTr New PW-Mold TTA005 NPN -50V/-5A/hFE200最小

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。