Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

トランスミッション制御

トランスミッション制御

変速機における油圧制御は、電磁ソレノイドによるバルブ駆動が主流となっております。これらに使用されるオンオフソレノイド、リニアソレノイドに適したドライブ電流と各種保護機能を内蔵した半導体デバイスをラインアップしております。

システム構成図

システム構成図

推奨製品

ブロック タイプ パッケージ 品番 極性/世代 特長
リレー、
ソレノイド
IPD PS-8 TPD1044F Logic Nch+DMOS 1 ch High side switch (1 A)
PS-8 TPD1054F BiCDプロセス 1 ch Low side switch (1 A)
WSON-10 TPD1055FA 1 ch High side switch (3 A)
SOP-8 TPD1060F 1 ch Low side switch (3 A)
オイルポンプ駆動 MOSFET DPAK+ TK65S04N1L Nch/VIII 40V/65A/4.3mΩ最大
TK100S04N1L 40V/100A/2.3mΩ最大
TK1R4S04PB Nch/IX 40V/120A/1.35mΩ最大
TK90S06N1L Nch/VIII 60V/90A/3.3mΩ最大
TJ60S04M3L Pch/VI –40V/–60A/6.3mΩ最大
TJ80S04M3L –40V/–80A/5.2mΩ最大
TJ60S06M3L –60V/–60A/11.2mΩ最大
プリドライバ MCD SSOP24 TB9061AFNG BiCDプロセス 3 Phase Brushless Sensor-less Pre-Driver, Topr: –40~125°C
IPD WQFN-32 TPD7212F** 3 Phase Full Bridge Nch MOSFET Gate drive.
PS-8 TPD7211F Half bridge MOSFET Gate drive.

** 開発中

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。