Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

カーオーディオシステム

これは、カーオーディオシステムの概要を示す図です。

車載オーディオシステム構成図

これは、車載オーディオシステム構成図です。

推奨製品

車載オーディオ向けマイコン
品番 TMPM32EC1EFG TMPM32FC1EFG TMPM32BC2DFG TMPM32DC2DFG
ROMサイズ (バイト) NA
SRAMサイズ (バイト) 1664K 2560K
DRAMサイズ(バイト) NA
最大動作周波数(MHz) 96 96 96 96
オーディオDSP (ユニット) 1 1 1 1
DMAコントローラ (ch) 16 16 16 16
シリアルフラッシュコントローラ (ch) 1 1 1 1
サンプリングレートコンバータ (ch) 1 1 2 2
SSP (ch) 2 2 2 2
UART (ch) 2 2 2 2
SIO/UART (ch) 4 4 4 4
I2C/SIO 5 5 5 5
PCMインタフェース (ユニット) 2 2 5 5
CAN (ch) - 2 - 2
USBホストコントローラ(Full-Speed) (ch) 1 1 1 1
SDホストコントローラ (ch) 1 1 1 1
10ビットADコントローラ (ch) 8 8 8 8
16ビットタイマ/カウンタ (ch) 8 8 8 8
リモートコントロールシグナルプリプロセッサ (RMC) 1 1 1 1
外部割り込み端子数(本) 10 10 10 10
RTC (ch) 1 1 1 1
ウォッチドッグタイマ Yes Yes Yes Yes
オンチップデバッグ機能 Yes Yes Yes Yes
トレース機能 Yes Yes Yes Yes
I/Oポート数 (本) 87 87 112 112
電源電圧 (V) 3.0 to 3.6
1.1 to 1.3
動作温度 (°C) -40 to 85
パッケージ LQFP144 (20×20 mm) LQFP176 (20×20 mm)
CDサーボ+圧縮オーディオデコードLSI
品番 パッケージ 概要 機能/特長 電源電圧(V)
TC94A92FG LQFP80 1チップ
プロセッサ
CD-DA/R/RW: 2倍速再生、低消費電力、
1 Mbit SRAM(128 k Word ×8 bit)、スタンバイ機能、
MP3/WMA/AAC 等各種オーディオ圧縮フォーマットに対応、
RF アンプ、CD用デジタルサーボ、8fs デジタルフィルタ、
マルチビット DA コンバータ内蔵
3.3/1.5

TC94A93MFG

LQFP80 1チップ
プロセッサ

CD-DA/R/RW: 2 倍速再生、低消費電力、
1 Mbit SRAM(128 k Word ×8 bit)、スタンバイ機能、
MP3/WMA/AAC 等各種オーディオ圧縮フォーマットに対応、
RF アンプ、CD用デジタルサーボ、8fs デジタルフィルタ、
マルチビット DA コンバータ内蔵、ショックプルーフ機能

3.3/1.5
CDサーボLSI
品番 パッケージ 概要 機能/特長 電源電圧 (V)
TC94B16FG LQFP80 1チップ
プロセッサ
同期分離、EFM 復調、エラー検出/訂正/補正出力、
マイコンインタフェース、サーチコントロール、
デジタルイコライザ、CD-TEXT対応、可変速再生、
8fs デジタルフィルタ、マルチビット DA コンバータ、
ヘッドアンプ、3.3 V →1.5 V レギュレータ内蔵、
CD-DA/R: 4倍速再生
3.3/1.5

※ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

※Bluetoothは、Bluetooth Special Interest Group (SIG), Inc. が所有する登録商標であり、当社はライセンスに基づき使用しています。

※WMA(Windows Media Audio)、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。

※iPod、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。