Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

インストルメントクラスタ / ヘッドアップディスプレイ(HUD)

ヘッドアップディスプレイ(HUD)やハイブリッドカー(HEV)におけるエネルギー回生状況など、さまざまな表示がインストルメントクラスタシステムに求められています。グラフィックディスプレイを用いることで、状況に応じて表示内容を変えるなど、柔軟で自由度の高いデザインが実現できます。

フルTFT型インストルメントクラスタ

UWVGA(1024×480)やDVGA(1280×480)クラスのTFT液晶を使用し、スピードメータなどを全てCGで表示するフルデジタルのインストルメントクラスタです。各種の車両情報を表示するため、CANなどを通して車内LANと接続し、ドライバーが必要とする情報のみを必要なときに表示したり、昼間と夜間で色使いを変えるなどフレキシブルなインストルメントクラスタを実現できます。Capricorn™ -F TX4966XBGおよびCapricorn™-Bt TMPR46シリーズは、グラフィックディスプレイコントローラ(GDC)を内蔵しTFT液晶に接続が可能です。また、TMPR46シリーズは2Dグラフィックエンジンを、TX4966XBGは3Dグラフィックエンジンを搭載しており、回転するメータの指針をスムースに表示するなどのフレキシブルな描画が可能です。また、外部の映像ソース(カメラ、ナビなど)を表示するためのビデオ入力の機能も内蔵しています。

これは、フルTFT型クラスタ システム構成図です。

*1 :CPUコア
   Capricorn™-F : TX49/L4
   Capricorn™-Bt : ARM® Cortex®-R4
*2 :Quad SPI は TMPR46シリーズのみ。
*3 :フルTFT型インストルメントクラスタとHUDの2画面表示には、解像度の制限があります。詳細仕様は、当社営業担当にお問い合わせください。

フルTFT型インストルメントクラスタ システム構成図

フルTFT型インストルメントクラスタ

車載ディスプレイコントローラ Capricorn
製品名 カメラ/ビデオ入力 ディスプレイ出力 CPUコア 主な機能 パッケージ
TX4966XBG-280 2 ch 2 ch TX49/L4 3D/2Dグラフィック対応、CAN、MediaLB®、内蔵メモリ PBGA456
TMPR461XBG-300 1 ch 2 ch ARM Cortex-R4 2Dグラフィック対応、ADコンバータ、CAN、MediaLB®、内蔵メモリ、ステッパモータコントローラ PBGA328
TMPR460XBG-300 1 ch 2Dグラフィック対応、ADコンバータ、CAN、内蔵メモリ、ステッパモータコントローラ PBGA244
ビデオデコーダIC (車載ディスプレイ用映像処理IC)
品番 機能/特長 動作温度 電源電圧 パッケージ
TC90105FG ビデオデコーダ 2 ch内蔵、ADC 2 ch内蔵、2.5 Vレギュレータ内蔵、 新開発HVDエンハンサ、カラーマネジメント、ダイナミックYCガンマ機能、水平収差補正内蔵、ITUR-656出力 -40~ +85℃ 1.4~1.6 V
2.3~2.7 V
3.0~3.6 V
LQFP 80
TC90107FG ビデオデコーダ 1 ch内蔵、2.5 Vレギュレータ内蔵、 新開発HVDエンハンサ、カラーマネジメント、ダイナミックYCガンマ機能、水平収差補正内蔵、ITUR-656出力 LQFP 64

ハイブリッド型インストルメントクラスタ

WQVGA(400×240)からWVGA(800×480)クラスのTFT液晶と機械式のメータを併用するタイプのインストルメントクラスタです。各種の車両情報を表示するため、CANなどを通して車内LANと接続する機能が必要です。また、外部の映像ソース(カメラ、ナビなど)を表示するためのビデオ入力の機能も求められます。加えて、運転者が視線を変えずに必要な情報を得られるヘッドアップディスプレイ(HUD)の併設も、運転支援装置として脚光を浴びるようになって来ました。
Capricorn-Bt TMPR46シリーズは、ステッパモーターコントローラを搭載しているので、機械式メータの直接駆動が可能です。また、2チャネル(ch)のグラフィックディスプレイコントローラ(GDC)を搭載(注)することにより、グラフィックの主画面部とHUDへのそれぞれ独立したコンテンツの同時表示が可能です。更にグラフィックエンジンでは、HUDの湾曲したコンバイナーへの投影画像を補正できるワーピング(Warping)機能も搭載しています。

(注)TMPR460XBG-300は、GDCが1チャネルになります。

これは、アナログハイブリッド型クラスタ システム構成図です。

ハイブリッド型インストルメントクラスタ システム構成図

ハイブリッド型インストルメントクラスタ

車載ディスプレイコントローラ Capricorn
製品名 カメラ/ビデオ入力 ディスプレイ出力 CPUコア 主な機能 パッケージ
TMPR461XBG-300 1 ch 2 ch ARM Cortex-R4 2Dグラフィック対応、ADコンバータ、CAN、MediaLB®、内蔵メモリ、ステッパモータコントローラ PBGA328
TMPR460XBG-300 1 ch 2Dグラフィック対応、ADコンバータ、CAN、内蔵メモリ、ステッパモータコントローラ PBGA244
ビデオデコーダIC/映像処理IC (車載ディスプレイ用映像処理IC)
品番 機能/特長 動作温度 電源電圧 パッケージ
TC90105FG ビデオデコーダ 2 ch内蔵、ADC 2 ch内蔵、2.5 Vレギュレータ内蔵、 新開発HVDエンハンサ、カラーマネジメント、ダイナミックYCガンマ機能、水平収差補正内蔵、ITUR-656出力 -40~ +85℃ 1.4~1.6 V
2.3~2.7 V
3.0~3.6 V
LQFP 80
TC90107FG ビデオデコーダ 1 ch内蔵、2.5 Vレギュレータ内蔵、 新開発HVDエンハンサ、カラーマネジメント、ダイナミックYCガンマ機能、水平収差補正内蔵、ITUR-656出力 LQFP 64
TC90193ASBG バックモニタ用IC、カメラクイック表示対応、HVDエンハンサ、カラーマネージメント、ダイナミックYCガンマ、台形補正、T-CON内蔵、ミュートレス入力切替対応、ビデオデコーダ1ch内蔵 FBGA 228pin

※ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

※MediaLBはMicrochip Technology Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。