Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

駐車支援システム

これは駐車支援システムのイメージ図です。

これは駐車支援システムのイメージ図です。

画像認識プロセッサ Visconti™の画像認識技術を応用して、車載カメラの映像を画像処理し駐車スペースの白線(区画線)認識、車周辺の歩行者・車両の検知、移動体検知を行い、安全に駐車を行う駐車支援システムのソリューションをご提案します。車載ディスプレイコントローラとの組み合わせや、ディスプレイ用映像処理ICとの組み合わせにより、駐車中の鳥瞰表示やライン表示をインストルメントパネルやセンターディスプレイに表示することができます。

駐車支援システムの構成例

 これは駐車支援システムの構成例を表した図です。

 これは認識機能を有した鳥瞰表示と後方表示のイメージ図です。

推奨製品

画像認識プロセッサ Visconti
製品名 シリーズ CPU MPE 画像処理アクセラレータ ビデオ入力数 主な機能 パッケージ
TMPV7608XBG Visconti4 東芝オリジナル32bit RISC MeP x2個 8 アフィン変換、フィルタ、ヒストグラム、HOG、Enhanced CoHOG、マッチング、ピラミッド、SfM 最大
8 ch※
内蔵メモリ、メモリコントローラ、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、タイマ/カウンタ、外部MCU I/F、など PFBGA796
TMPV7528XBG Visconti3 東芝オリジナル32bit RISC MeP
および
Arm® Cortex®-A9 MPCore
4 アフィン変換、フィルタ、ヒストグラム、HOG、マッチング 最大
4 ch
内蔵メモリ、メモリコントローラ、PCI Express®、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、タイマ/カウンタ、外部MCU I/F、など PBGA516


 

TMPV7506XBG


 

Visconti2 東芝オリジナル32bit RISC MeP
TMPV7504XBG
アフィン変換、フィルタ、ヒストグラム、マッチング 最大
2 ch
内蔵メモリ、メモリコントローラ、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、タイマ/カウンタ、外部MCU I/F、など
TMPV7502XBG 2 アフィン変換、フィルタ、ヒストグラム、HOG、マッチング 1 ch 内蔵メモリ、メモリコントローラ、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、タイマ/カウンタ、など PLFBGA324

※TMPV7608XBGのビデオ入力インタフェースは、8入力4選択のビデオスイッチ付きです。

2画面/単画面映像処理IC(車載ディスプレイ用映像処理IC)
品番 機能/特長 動作温度 電源電圧 パッケージ
TC90193ASBG バックモニタ用IC、新開発HVDエンハンサ、カラーマネージメント、ダイナミックYCガンマ機能、水平台形補正、T-CON内蔵、ミュートレス入力切替対応、ビデオデコーダ1ch内蔵 -40~ +85℃ 1.4~1.6 V
2.3~2.7 V
3.0~3.6 V
FBGA228
TC90195XBG 2画面表示IC、画面合成・分割対応、2系統パネル出力、WXGA+パネル対応、ビデオデコーダ1ch内蔵、新開発HVDエンハンサ、ミュートレス入力切替対応

1.1~1.3V
3.0~3.6V
LFBGA293
TC90197XBG 16MビットDRAM内蔵2画面表示IC、新開発HVDエンハンサ、カラーマネージメント、ダイナミックYCガンマ機能、WVGAパネル対応、2chデジタルRGB入力、ライン描画対応 1.4~1.6 V
2.3~2.7 V
3.0~3.6 V
LBGA256
ビデオデコーダIC (車載ディスプレイ用映像処理IC)
品番 機能/特長 動作温度 電源電圧 パッケージ
TC90105FG ビデオデコーダ 2 ch内蔵、2.5 Vレギュレータ内蔵、 新開発画質補正機能、水平収差補正、ITU-R BT.656出力 -40~ +85℃ 1.4~1.6 V
2.3~2.7 V
3.0~3.6 V
LQFP 80
TC90107FG ビデオデコーダ 1 ch内蔵、2.5 Vレギュレータ内蔵、 新開発画質補正機能、水平収差補正、ITU-R BT.656出力 LQFP 64

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

※MediaLBはMicrochip Technology Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※PCI ExpressまたはPCIeは、PCI-SIG社の商標または登録商標です。

※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。