Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

エアコン

icon_airconditioner

主な家電の中で最初にエアコンが省エネのためインバータ化された製品です。コンプレッサモータをインバータ駆動するため用いられる主な半導体は、全体システム制御、PWM発生及び各種保護機能としてマイコン、インバータ駆動部にIGBTを使用し、そのインタフェース部にフォトカプラが採用されます。最近は、フィルター自動掃除機能付きや、さらに省エネ化のためコンプレッサモータをベクトル制御するルームエアコンが普及してきました。また電化製品の入力電流に含まれる高調波電流をIEC規格内に低減するためPFC電源用IC(力率改善IC)やIGBTが採用されております。

フォトカプラマイクロコンピュータマイクロコンピュータフォトカプラフォトカプラIPD 1チップインバータICモータコントローラモータドライバモータコントローラ IPDモータドライバIGBTマイクロコンピュータ

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
コンプレッサ駆動 パワーMOSFET TK16A60W5 / TK20A60W5
IGBT GT15J341 / GT20J341 / GT30J341 低損失 / 低ノイズ
室外機ファンモータ パワーMOSFET TK7P60W5 / TK8P60W5
室外機PFC回路 IGBT GT30J122A / GT20J121 低損失
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Mini)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24xx(PNP) / RN14xx(NPN) SOT-346(S-Mini)抵抗内蔵トランジスタ
RN23xx(PNP) / RN13xx(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx / CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
室外機 IGBT/MOSFETドライバ フォトカプラ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力, Rail to Rail出力
IGBT/MOSFET
直接駆動
ニ方弁/四方弁 フォトカプラ TLP360J/ TLP363J
TLP267J / TLP268J
トライアックカプラ
室内外通信
インタフェース
フォトカプラ TLP183 / TLP188
TLP2301
Trカプラ, ICカプラ
用途 半導体 推奨品名 特長
室内機ファンモータ モータコントローラ/ドライバ TB67B000HG ブラシレスモータドライバ/正弦波電流駆動
TB6584FNG / AFNG
TB6551FAG
TB6631FNG / TB6634FNG
ブラシレスモータコントローラ/正弦波電流駆動
TB6586FG / AFG / BFG ブラシレスモータコントローラ
IPD TPD4151K
TPD4142K
薄型パッケージ/高圧大電流ピンと制御ピンが両サイドに分離されている。
室外機ファンモータ モータコントローラ/ドライバ TB67B000HG ブラシレスモータドライバ/正弦波電流駆動
TB6584FNG / AFNG
TB6551FAG
TB6631FNG
TB6634FNG
ブラシレスモータコントローラ/正弦波電流駆動
TB6586FG / AFG / BFG ブラシレスモータコントローラ
IPD TPD4123K / AK 薄型パッケージ/高圧大電流ピンと制御ピンが両サイドに分離されている。
TPD4144K / AK
TPD4135K / AK
室内機ルーバモータ モータコントローラ/ドライバ TD62003APG / AFG トランジスタアレイ
TB62210FNG / TB62211FNG
TC78S600FNG / FTG
TB62261FTAG / FTG
TB6226FTAG / FTG
TB6608FNG
2相ステッピングモータドライバ
TC78H600FNG / FTG
TB6552FNG / FTG
TC78H610FNG
ブラシ付きモータ用フルブリッジドライバ
室内機掃除モータ1 モータコントローラ/ドライバ TB6585FG / AFTG ブラシレスモータドライバ/正弦波電流駆動
室内機掃除モータ2 モータコントローラ/ドライバ TB6608FNG
TC78S600FNG / FTG
ステッピングモータドライバ/3bitマイクロステップ
室外機PFC制御 PFC (IC) TB6818FG PFCトランスの音鳴りを防止
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。