アミューズメント機器ではエンターテインメント性をより高めるため、まばゆいばかりのイルミネーションに多数のLEDが使用されます。また、大画面液晶でのストーリー展開や、役物やシャッターと呼ばれるモータ可動部分を備えて、熱いアタリ/ハズレ演出を行います。
当社ではこれらを制御する半導体製品として、LEDドライバ、各種モータドライバ、マイクロコンピュータからディスクリート製品までをラインアップしています。
高速シリアルバス制御 9chおよび24ch 定電流LEDドライバ シリーズ
LEDイルミネーションに最適なICとして、高速シリアルバスを採用した9ch/24chのLEDドライバをラインアップしております。フルカラーLEDの各発光色(赤、緑、青)端子があり、各色毎の電流値設定が可能です。
製品名 | LED出力 | 入力 周波数 |
デイジーチェイン用端子 | 入力電圧 | 最大電流誤差 @15mA |
設定ID数 | PWM | 外囲器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ch数 | 定格 | 推奨範囲 | LDO | VCC | 出力間 | IC間 | ||||||
高速1線シリアルバス制御(受信のみ) | ||||||||||||
TB62D786FTG | 9 | 28V / 80mA |
5~40mA @VOUT≧ 0.5V |
DATAIN= 0.5~ 2MHz |
![]() |
7~28 V | 4.5~ 5.5V |
±3% | ±6% | 64 | 7-bit | VQFN24 |
高速2線シリアルバス制御(受信のみ) | ||||||||||||
TB62781FNG | 9 | 28V / 80mA |
5~40mA @VOUT≧ 0.4V |
SCK≦ 10MHz |
─ | ─ | 3.0~ 5.5V |
±3% | ±6% | 64 | 7-bit | SSOP20 |
TB62D612FTG | 24 | WQFN36 | ||||||||||
I2Cバス準拠(受信のみ) | ||||||||||||
TB62779FNG (新規設計非推奨) |
9 | 28V / 80mA |
5~40mA @VOUT≧ 0.4V |
SCK≦ 1.7MHz |
─ | ─ | 3.0~ 5.5V |
±3% | ±6% | 64 | 7-bit | SSOP20 |
1線シリアルバス(マンチェスタ符号方式)を採用したイルミネーションLEDドライバです。
当社既存品とLEDドライバ部の能力は同じながら、さらにシンプルなLEDユニット構成を狙うコンセプトです。
2線シリアルバスを採用し、9chと24chのラインアップを持つイルミネーションLEDドライバです。
2線SPIで高速制御かつセットの配線を簡素化が可能です。
7セグメントLEDディスプレイの点灯専用の定電流LEDドライバです。
既存品TB62709FG/NGの後継品です。DIPパッケージに加え、小型リードレス・パッケージVQFN24をラインアップし、搭載基板の小型化に貢献します。
製品名 | 桁出力 | LED出力数 | 入力 周波数 |
入力電圧 | 最大電流誤差 | 輝度 調整 |
外囲器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桁数 | 定格 | 推奨 | ch数 | 定格 | 推奨範囲 | VCC | VDD | 出力間 | IC間 | ||||
TB62785NG | 4 | 17V / 0.4A | ≦0.32A | 8 | 17V / 50mA | ≦40mA | CLK≦ 15MHz |
4.5~ 17V |
4.5~ 5.5V |
±7% | ±15% | 4-bit | SDIP24 |
TB62785FTG | VQFN24 |
ユニポーラモータ用ドライバ(TB67S14xシリーズ)とバイポーラモータ用ドライバ(TB67S10xシリーズ)では制御I/Fを共通化。
同一制御システム上でユニポーラモータとバイポーラモータの混載制御ができます。
製品名 | 電源電圧(最大) | 出力耐圧(最大) | オン抵抗(Ω) | 入力I/F | パッケージ | 用途 | 診断機能 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過電流 | 過熱 | 低電圧 | ||||||||
TB67S141FTG | 45 | 84 | 0.25 | Phase | WQFN48 | Unipolar | 有 | 有 | 有 | Phaseタイプ |
TB67S101AFTG/FNG | 50 | 50 | 0.49 (H+L) | Phase | WQFN48 (FTG) HTSSOP48 (FNG) |
Bipolar | 有 | 有 | 有 | Phaseタイプ |
TB67S149FTG | 45 | 84 | 0.25 | Clock | WQFN48 | Unipolar | 有 | 有 | 有 | Clockタイプ、μステップ対応 |
TB67S109AFTG/FNG | 50 | 50 | 0.49 (H+L) | Clock | WQFN48 (FTG) HTSSOP48 (FNG) |
Bipolar | 有 | 有 | 有 | Clockタイプ、μステップ対応 |
TB67S145FTG | 45 | 84 | 0.25 | Serial | WQFN48 | Unipolar | 有 | 有 | 有 | アミューズメント特化 |
TB67S105FTG | 50 | 50 | 0.6 (H+L) | Serial | WQFN48 | Bipolar | 有 | 有 | 有 | アミューズメント特化 |
TB67S158FTG | 60 | 80 | 0.5 / 2ch | Multi (clock / serial / full-parallel) | WQFN48 | Unipolar | 有 | 有 | 有 | Parallel制御対応 |
TB67H400AFTG/FNG | 50 | 50 | 0.49 (H+L) | Parallel | WQFN48 (FTG) HTSSOP48 (FNG) |
Bipolar | 有 | 有 | 有 | Parallel制御対応 |
製品名 | 電源電圧(最大) | 出力耐圧(最大) | オン抵抗(Ω) | 入力I/F | パッケージ | 用途 | 診断機能 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過電流 | 過熱 | 低電圧 | ||||||||
TB67S141NG/HG | 45 | 84 | 0.25 | Phase | SDIP24 | Unipolar | 有 | 有 | 有 | Phaseタイプ |
TB67S142NG/HG | 45 | 84 | 0.25 | Clock | SDIP24 | Unipolar | 有 | 有 | 有 | Clockタイプ |
TB67S158NG | 60 | 80 | 0.5 / 2ch | Full-parallel / Serial | SDIP24 | Unipolar | 有 | 有 | 有 | 8ch MOSFETアレイ |
TB67H400ANG/HG | 50 | 50 | 0.49 (H+L) | Parallel | SDIP24 | Bipolar | 有 | 有 | 有 | STM / DCM両対応 |
製品名 | 電源電圧(最大) | 出力耐圧(最大) | 出力電流(最大) | 入力I/F | パッケージ | 用途 | 診断機能 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過電流 | 過熱 | 低電圧 | ||||||||
TB67H400ANG/HG | 50 | 50 | 4.0 A / 2 ch, 8.0 A / 1 ch |
4mode | SDIP24 (NG) HZIP25 (HG) | 2ch or 1ch DCモータ | 有 | 有 | 有 | 2ch / 1ch可変DCM |
TB6643KQ | 50 | 50 | 4.0 A / 4.5 A | 4mode | SIP7 | 1ch DCモータ | 有 | 有 | 有 | 1ch DCM |