Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

温水洗浄便座

icon_bidet

欧米で医療用として開発された温水洗浄便座は世界において普及率5割を越えているのは日本だけとなっています。ノズルによる洗浄で、おしりやビデを衛生的に保つことが出来、マッサージ洗浄など好みの水流で洗浄ができます。便座の保温や温水ヒーター駆動にトライアック、ノズルの駆動や脱臭ファンモータにモータコントロールIC、これらの制御やリモコンにマイコンが使用されています。最近はより省エネのため、人体センサーにより便座に人が接近してから瞬時に便座を暖める温水洗浄便座が普及し始めています。

モータドライバモータドライバマイクロコンピュータフォトカプラマイクロコンピュータ モータドライバ モータドライバ

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
PFC回路 パワーMOSFET TK39J60W
IGBT GT30J122A
GT20J121
低損失
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Mini)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24××(PNP) / RN14××(NPN) SOT-346(S-Mini)抵抗内蔵トランジスタ
RN23××(PNP) / RN13××(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx / CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
ヒーター駆動用 フォトカプラ TLP267J / TLP560J
用途 半導体 推奨品名 特長
ノズルモータ
(正転/逆転)
モータコントローラ/
ドライバ
TB6562A / TB62214 ステッピングモータドライバ/
2 bitマイクロステップ
TB62208 ステッピングモータドライバ
TB6608FNG
TC78S800FTG / FNG
TB6552FNG / FTG
TC78H600FTG / FNG
TC78H610FNG
ブラシ付きモータ用
フルブリッジドライバ
ファンモータ
(脱臭ファンモータ/
温風ファンモータ)
モータコントローラ/
ドライバ
TB6585FG / AFTG ブラシレスモータドライバ/
正弦波電流駆動
TB6633FNG / AFNG/
TB6588FG
ブラシレスモータドライバ/
センサレス
便座開閉モータ/
ふた開閉モータ
モータコントローラ/
ドライバ
TB6559FG / TB6569FG
TB6569FTG
TB6640FTG / TB6640AFTG
TB6641FG / TB6641FTG
TB6642FG / TB6642FTG
TB67H301FTG
ブラシ付きモータドライバ
TB62214AFTG / AFNG / AFG
TB62218AFTG / AFNG / AFG
ステッピングモータドライバ/
2 bitマイクロステップ
PFC制御 PFC (IC) TB6818FG PFCトランスの音鳴りを低減
電源 レギュレータIC TA7805AF / TA78DM12S  
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。