Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

IHクッキングヒータ

icon_ihcook

IHクッキングヒーターはインダクションヒーターを応用し調理用鍋そのものが発熱します。高火力からトロ火まで調整できます。一般的にはロースター、トースターグリル機能も付いており、ヒーターの温度調整によりほどよく調理できます。インダクションヒーター駆動にIGBT、温度制御にマイコンが使用され制御回路等の冷却ファンにトライアックカプラなどが使用されております。最近はアルミ鍋も使用できるオールメタル対応のIHクッキングヒーターが普及し始めました。また電化製品の入力電流に含まれる高調波電流をIEC規格内に低減するためPFG電源用IC(力率改善IC)やIGBTが採用されております。

 

マイクロコンピュータマイクロコンピュータPFCフォトカプラ フォトカプラ IGBT IGBT

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
IH部 IGBT GT50JR21 低損失/低ノイズ
GT50JR22
PFC回路 パワーMOSFET TK39J60W  
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Mini)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24××(PNP) / RN14××(NPN) SOT-346(S-Mini)抵抗内蔵トランジスタ
RN23××(PNP) / RN13××(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx /CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
冷却ファン フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
IGBT/MOSFETドライバ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力, Rail to Rail 出力
IGBT/MOSFET直接駆動
用途 半導体 推奨品名 特長
冷却ファン モータコントローラ/ドライバ TB6633FNG / AFNG ブラシレスモータドライバ/センサレス
TB6588FG
PFC制御 PFC (IC) TB6818FG PFCトランスの音鳴りを低減
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。