Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

食器洗い乾燥機

icon_dishwasher

モータをインバータ駆動する事により、強力水流や低振動、低騒音を実現。モータ駆動用としてIGBTや、制御用としてマイコンが利用されています。高温除菌洗浄用にヒーター駆動用トライアックやフォトカプラが用いられ、給水弁や排水弁駆動にもフォトカプラが用いられます。

IGBTモータドライバ モータコントローラMCUフォトカプラ

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
インバータ駆動回路 IGBT GT15J341 / GT20J341 / GT30J341 低損失/低ノイズ
PFC回路 GT30J122A
GT20J121
低損失
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Min)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24××(PNP) / RN14××(NPN) SOT-346(S-Min)抵抗内蔵トランジスタ
RN23××(PNP) / RN13××(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx / CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Min)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Min)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
排水モータ フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
給水弁
IGBT/MOSFETドライバ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力、Rail to Rail 出力
IGBT/MOSFET直接駆動
用途 半導体 推奨品名 特長
乾燥用送風ファン モータコントローラ ⁄ ドライバ TB6586FG / AFG / BFG ブラシレスモータコントローラ
TB6588FG ブラシレスモータドライバ/センサレス
TB6633FNG / AFNG
ポンプ回路 モータドライバ TB6575FNG ブラシレスモータコントローラ/センサレス
IPD TPD4144K / AK 1チップインバータ
排水モータ IPD TPD4144AK / AK
給水弁 モータコントローラ/ ドライバ TC78H600FTG / FNG 2 ch H-SW
TB62216FG / FTG / FNG
TB67H301FTG / FNG 1 ch H-SW
TB62210FNG ステッピングモータドライバ
TB62212FTAG / FNG
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。