Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

デジタルスチルカメラ

icon_dsc

デジタルスチルカメラでは、電動ズーム、AF、絞り、手振れ補正など複数のモータを正確に制御する必要があります。東芝のマイコンは同時並行処理、高分解能16ビット ADコンバータ、リアルタイム処理などレンズ制御に特化した機能を持っています。センサアンプ、ステッピングモータドライバを内蔵しているため、カメラの小型化に貢献します。また、シャッターリモコンに最適なBluetooth® low energy 製品やレンズ制御用にバッテリー等での低電圧動作が可能なモータコントローラICを取り揃えております。

デジタルスチルカメラ システムブロック図

色つきのブロックをクリックすると、推奨製品がご覧いただけます。

デジタルスチルカメラ システムブロック図

モータ センサ コミュニケーション ブロードキャスティング システムコントロール ディスプレイ インタフェース パワーサプライ(ACアダプタ) パワーマネジメント バッテリー 汎用用途
    ブロードキャスティング
    ESD保護 TVSダイオード
  • GPS
    バッテリー
    リチウムイオン二次電池

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。