Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

LEDドライバ

ラインアップ

非絶縁型バックコンバータ LED照明用IC TB62D901FNG

特長

SSOP16-P-225-0.65B
  • システム設計の負荷を減らします
    (1) 用途に応じて様々な定電流制御システムに対応可能
    周波数自動調整システム・臨界モードシステム・オフ時間固定システムから制御システムを選択可能。
    (2) 安定したLED電流の確保
    周波数自動調整システムにより、LED数や入力電圧仕様に対して外付部品定数の変更が不要。
  • 様々な調光パターンに対応できます
    PWM調光/リニア調光に対応可能
  •  

  • 安全性を確保 下記機能を内蔵しています。
    過熱検出・過電流検出・過電圧検出・低入力電圧検出・ISEN端子オープン検出
  •  

  • ICスタンバイ機能により、消灯時のムダな消費電流を低減
    EN信号の制御により、ICの動作を停止
    IC動作停止時の消費電流 : 0.8 mA (max)
  •  

システム構成図

img_ledlampDriver_02

周波数自動調整制御 周波数自動調整システムはLEDの数を変更してもLED電流が安定

オフラインAC-DC絶縁型フライバックコンバータ LED照明用IC TC62D902FG

特長

SOP8-P-225-1.27
  • 絶縁型フライバック方式LEDドライバ
  •  

  • トライアック調光が可能
  •  

  • PFC機能内蔵
    1converterタイプ
  •  

  • フォトカプラレス
    部品点数の削減と電流精度向上
  •  

  • バレースイッチ動作
    効率特性改善/EMI低減化
  •  

  • 保護機能 下記機能を内蔵しています。
    減電圧検出・過電流検出・入力過電圧検出・センス抵抗ショート/オープン検出・過温度検出・出力オープン/ショート検出
  •  

  • 小型パッケージ
    SOP8-P-225-1.27
  •  

システム構成図

img_ledlampDriver_05

CRM方式PFC制御用IC TB6819AFG

小・中型LCD用電源、ACアダプタ、汎用電源ボード、照明用電源
  • 200 W以下の電源に推奨します

特長

  • 電源電圧 (最大定格)
    25 V
  •  

  • 動作電圧範囲
    10 V (min) ~ 25 V (max)
  •  

  • 動作電流
    4 mA (typ.)
  •  

  • 業界標準のピン配置
  •  

  • 軽負荷時出力調整
  •  

  • 保護回路機能
  •  

  • 入力過電圧保護
    25 V_Limiting
  •  

  • 出力過電圧保護 (OVP-2)
  •  

  • 低電圧保護 (UVLO)
  •  

  • フィードバックオープンループ検出 (FOD)
  •  

  • 過熱保護 (TSD)
  •  

  • ブラウンアウト機能
    MULT端子電圧を下げる事によりICがスタンバイモードになり、 システムの待機電力削減に貢献します
  •  

  • パッケージ
    SOP8 (1.27mmピッチ)
  •  

システム構成図

img_ledlampDriver_07
入力電圧が低い場合にスタンバイモードになり、待機電力を削減可能です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。