Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

電子レンジ

icon_oven

電子レンジはマイクロ波を照射させ食材水分の振動によりマイクロ波加熱させる調理機器です。最近は過熱水蒸気調理機能が付いたオーブンレンジが好評となっており、過熱水蒸気により食品の油脂や塩分が減りヘルシー感覚がうけています。マグネトロン駆動用のIGBTや自動加熱量制御するマイコン。ファンモータ駆動にフォトカプラが利用されます。冷却ファンドライブにトランジスタが使用されます。

IGBTIGBTフォトカプラフォトカプラマイクロコンピュータマイクロコンピュータ

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
マグネトロン駆動 IGBT GT50NR21 低損失/低ノイズ
GT50N324 / GT60PR21
GT50JR21 / GT50JR22
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Mini)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24××(PNP) / RN14××(NPN) SOT-346(S-Mini)抵抗内蔵トランジスタ
RN23××(PNP) / RN13××(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx / CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
熱風ファン
冷却ファン
フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
IGBT/MOSFETドライバ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力、Rail to Rail出力
IGBT/MOSFET直接駆動
用途 半導体 推奨品名 特長
熱風ファン
冷却ファン
モータコントローラ/ドライバ TB6633FNG / AFNG ブラシレスモータドライバ/センサレス
TB6588FG
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。